NBC-R4ACS/10,0-93B/R4ACS - Patch-Kabel
1113329

Patch-Kabel, Kabellänge: 10 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, PROFINET

Produktdetails








Ihre Vorteile

Perfekt für Industrieapplikationen
PVC-Kabel für flexible Verlegungen
Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung
Gleichzeitige Leistungsübertragung mit PoE++
Stark gegen Vibrationen und Schock dank robuster Umspritzung
High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 100 MBit/s (CAT5)