NBC-R4ACT/1,0-93B/OE
-
Patch-Kabel
1113306
Patch-Kabel, RJ45/IP20 oben, Kabellänge: 1 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Anschlussart: Pierce-Anschluss, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grün RAL 6018
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Kompakte Winkelung
Perfekt für Industrieapplikationen
PVC-Kabel für flexible Verlegungen
Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung
Gleichzeitige Leistungsübertragung mit PoE++
Stark gegen Vibrationen und Schock dank robuster Umspritzung
High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 100 MBit/s (CAT5)