NBC-R4ACS/0,5-93B/R4ACR - Patch-Kabel
1113291

Patch-Kabel, RJ45/IP20 gerade auf RJ45/IP20 rechts, Kabellänge: 0,5 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grün RAL 6018

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Kompakte Winkelung
Perfekt für Industrieapplikationen
PVC-Kabel für flexible Verlegungen
Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung
Gleichzeitige Leistungsübertragung mit PoE++
Stark gegen Vibrationen und Schock dank robuster Umspritzung
High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 100 MBit/s (CAT5)