NBC-R4ACB/3,0-93K/OE
-
Patch-Kabel
1113215
Patch-Kabel, RJ45/IP20 unten, Kabellänge: 3 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Ethernet, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verkehrsrot RAL 3020
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Kompakte Winkelung
Perfekt für Industrieapplikationen
PVC-Kabel für flexible Verlegungen
Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung
Gleichzeitige Leistungsübertragung mit PoE++
Stark gegen Vibrationen und Schock dank robuster Umspritzung
High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 1 GBit/s (CAT5)