NBC-R4ACS/3,0-94F/OE - Patch-Kabel
1113197

Patch-Kabel, RJ45/IP20 gerade, Kabellänge: 3 m, Polzahl: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, wasserblau RAL 5021

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Perfekt für Industrieapplikationen
PVC-Kabel für flexible Verlegungen
Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung
Gleichzeitige Leistungsübertragung mit PoE++
Stark gegen Vibrationen und Schock dank robuster Umspritzung
Zukunftssichere High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 10 GBit/s (CAT6A)