NBC-R4ACS/0,2-93K/R4ACS
-
Patch-Kabel
1113146
Patch-Kabel, RJ45/IP20 gerade auf RJ45/IP20 gerade, Kabellänge: 0,2 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Anschlussquerschnitt: AWG 23- 22, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verkehrsrot RAL 3020
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Sensorart | PROFINET |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Bemessungsspannung (III/2) | 72 V |
Bemessungsstrom | 1,75 A |
Isolationswiderstand | > 1 TΩ |
Übergangswiderstand | < 20 mΩ |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
Breite | 13,8 mm |
Höhe | 14,8 mm |
Länge | 44,2 mm |
Anschluss 1 | |
Ausführung | RJ45 Stecker, gerade, 4-polig |
Polzahl | 4 |
Signalart/Kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT®, 100 MBit/s | |
Steckzyklen | ≥ 750 |
Steckkraft | 50 N (pro Signalkontakt) |
Ziehkraft | 30 N (pro Signalkontakt) |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn6 |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PC |
Material Gehäuse | PP |
Farbe (Gehäuse) | schwarz |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Anschluss 2 | |
Ausführung | RJ45 Stecker, gerade, 4-polig |
Polzahl | 4 |
Signalart/Kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT®, 100 MBit/s | |
Steckzyklen | ≥ 750 |
Steckkraft | 50 N (pro Signalkontakt) |
Ziehkraft | 30 N (pro Signalkontakt) |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn6 |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PC |
Material Gehäuse | PP |
Farbe (Gehäuse) | schwarz |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Leitungslänge | 0,20 m |
Sercos III [93K] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 68 kg/km |
UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | Sercos III [93K] |
Leiteraufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signallaufzeit | 5,3 ns/m |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | ca. 1,55 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | verkehrsrot RAL 3020 |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE |
Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
Wandstärke Außenmantel | ca. 0,90 mm |
Art der Paarschirmung | Alu-kaschierte Polyesterfolie |
Gesamtverseilung | Sternvierer |
Leiterwiderstand max. | ≤ 120 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥ 0,5 GΩ*km |
Kopplungswiderstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bei 10 Hz) |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 100 MHz) |
Nennspannung Kabel | 600 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 3 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 7 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 20 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 46 mm |
Flammwidrigkeit | nach UL 1685 (CSA FT 4) |
Ölbeständigkeit | bedingt ölbeständig |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig (nach UL 1581, Abschnitt 1200) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
Umgebungstemperatur (Verlegung) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-Steckverbinder) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-Steckverbinder) |
Normen/Bestimmungen | IEC 60603-7 |
Artikelnummer | 1113146 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNABA |
GTIN | 4063151034061 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 40,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 33,951 g |
Zolltarifnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Perfekt für Industrieapplikationen
Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung
Gleichzeitige Leistungsübertragung mit PoE++
Stark gegen Vibrationen und Schock dank robuster Umspritzung
High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 100 MBit/s (CAT5)
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg