FL SFP LX40
-
Medienmodul
1113081
Gigabit SFP-Modul für Übertragung bis zu 40 km mit einer Wellenlänge von 1310 nm
Produktdetails
Breite | 13,7 mm |
Höhe | 8,95 mm |
Länge | 56,5 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Montageart | Einschub in SFP-Slot |
Ethernet (LWL) | |
Anschlussart | LC |
Übertragungsgeschwindigkeit | 1 GBit/s |
Sendeleistung minimal | -3 dBm |
Sendeleistung maximal | 2 dBm |
Empfängerempfindlichkeit minimal | -3 dBm |
Empfängerempfindlichkeit maximal | -23 dBm |
Übertragungsphysik | Singlemode-Glasfaser |
Übertragungslänge | 40 km (Glasfaser 9/125) |
Wellenlänge | 1310 nm |
Signal-LEDs | abhängig vom Factoryline-Gerät |
Anzahl der Kanäle | 1 (LC Singlemode) |
Produkttyp | SFP-Modul |
Bauform | Factoryline-Geräte mit SFP-Slot |
Format | SFP (Small Form-factor Pluggable) |
Grundfunktionalität | SFP-Modul als LWL-Port |
Statusanzeige | über Factoryline-Gerät |
Übertragungsmedium | LWL |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (keine Betauung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C (keine Betauung) |
Gehäusetemperatur | max. 85 °C (Betrieb) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 95 % (keine Betauung) |
Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Luftdruck (Betrieb) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m üNN) |
Normbezeichnung | Sicherheit von Lasereinrichtungen |
Normen/Bestimmungen | IEC 60825 |
Artikelnummer | 1113081 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNN613 |
GTIN | 4063151034887 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 31 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 31 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19179090 |
ECLASS-15.0 | 19179090 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000310 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
MSA-konform
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg