NBC-R4ACS/0,5-94C/R4ACS
-
Patch-Kabel
1112918
Patch-Kabel, Kabellänge: 0,5 m, Polzahl: 8, 1 Gbit/s, CAT5, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/19, S/UTP, wasserblau RAL 5021
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Perfekt für Industrieapplikationen
PUR-Kabel für bewegte Anwendungen (Biegung)
Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung
Gleichzeitige Leistungsübertragung mit PoE++
Stark gegen Vibrationen und Schock dank robuster Umspritzung
High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 1 GBit/s (CAT5)