NBC-R4ACS/0,3-93B/OE - Patch-Kabel
1112878

Patch-Kabel, RJ45/IP20 gerade, Kabellänge: 0,3 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grün RAL 6018

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

PVC-Kabel für flexible Verlegungen
CE, UL, WEEE, EAC
360°-Schirmung
Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
Robuste Umspritzung
Perfekt für Industrieapplikationen