TRIO POWER 10 A-Stromversorgungen mit Schutzart IP67 verfügen über einen potentialfreien Schaltkontakt und bieten eine erhöhte Diagnosemöglichkeit. Sicheres Anfahren schwerer Lasten wird dank dynamischen Boost von 150 % für 5 s ermöglicht.
TRIO-PS67/1AC/24DC/10/IPD
-
Stromversorgung
1111664
Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER IP67, IPD-Wanddurchführung mit Push-in-Federanschluss, Wandmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 10 A
Produktdetails
| AC-Betrieb | |
| Netzform | Sternnetz (TN, TT, IT (PE)) |
| Eingangsnennspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC |
| Eingangsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC ±10 % |
| Einschaltspannung | > 75 V AC |
| Abschaltspannung | < 70 V AC |
| Spannungsfestigkeit max. | ≤ 300 V AC 15 s |
| Landesnetzspannung typisch | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Einschaltstromstoß | ≤ 25 A (typisch) |
| Einschaltstromstoßintegral (I2t) | < 0,5 A2s |
| Einschaltstromstoßbegrenzung | typ. 25 A (nach 1 ms) |
| Frequenzbereich AC | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Frequenzbereich (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Netzausfallüberbrückungszeit | > 15 ms (120 V AC) |
| > 15 ms (230 V AC) | |
| Stromaufnahme | 2,8 A (100 V AC) |
| 1,2 A (240 V AC) | |
| Nennleistungsaufnahme | 285 VA |
| Schutzbeschaltung | Transientenüberspannungsschutz; Varistor |
| Leistungsfaktor | > 0,93 |
| Einschaltzeit | < 1 s |
| Eingangssicherung | 6,3 A (intern (Geräteschutz)) |
| Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 6 A ... 16 A (US/CAN: branch circuit protection 20 A) (Charakteristik B, C, D, K oder vergleichbar) |
| Ableitstrom gegen PE | < 3,5 mA |
| DC-Betrieb | |
| Eingangsnennspannungsbereich | 110 V DC ... 250 V DC |
| Eingangsspannungsbereich | 110 V DC ... 250 V DC ±10 % |
| Einschaltspannung | ≥ 95 V DC |
| Abschaltspannung | < 95 V DC |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Netzausfallüberbrückungszeit | > 15 ms |
| Stromaufnahme | 2,4 A (110 V DC) |
| 1,1 A (250 V DC) | |
| Leistungsfaktor | > 93 |
| Wirkungsgrad | typ. 91 % (120 V AC) |
| typ. 92 % (230 V AC) | |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC ±1 % (SELV) |
| Nennausgangsstrom (IN) | 10 A |
| Dynamischer Boost (IDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
| Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Rückspeisefestigkeit | ≤ 35 V DC |
| Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | ≤ 30 V DC |
| Regelabweichung | < 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
| < 0,1 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
| Restwelligkeit | ≤ 10 mVSS |
| Kurzschlussfest | ja |
| Leerlauffest | ja |
| Ausgangsleistung | 240 W |
| 360 W | |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | < 10 W (120 V AC) |
| < 6 W (230 V AC) | |
| Verlustleistung Nennlast maximal | < 22 W (120 V AC) |
| < 17 W (230 V AC) | |
| Anstiegszeit | ≤ 12 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Parallelschaltbarkeit | ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung |
| Serienschaltbarkeit | ja |
| Absicherung (sekundärseitig) | elektronisch |
| Signal: DC OK | |
| Schaltspannung maximal | 30 V AC/DC |
| Dauerlaststrom | 100 mA |
| Signal Relais 13/14 | |
| Default | geschlossen |
| Digital | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
| Eingang | |
| Anschlussart | IPD-Wanddurchführung mit Push-in-Federanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse min. | 0,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
| Farbkodiert | grau |
| Verriegelungsart | Clipverriegelung |
| Polzahl | 3 |
| Ausgang | |
| Anschlussart | IPD-Wanddurchführung mit Push-in-Federanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse min. | 0,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
| Farbkodiert | schwarz |
| Verriegelungsart | Clipverriegelung |
| Polzahl | 3 |
| Signal | |
| Anschlussart | M12-Rundsteckverbinder |
| Kodierung | A |
| Verriegelungsart | M12 |
| Polzahl | 5 |
| Signalisierungsarten | LED |
| Potenzialfreier Signalkontakt | |
| Statusanzeige | 2 x LED (grün) |
| Signalausgang: LED-Statusanzeige | |
| Benennung Signalisierung | AC OK |
| Statusanzeige | LED |
| Farbe | grün |
| AC OK | ACIn > 0,55 x ACN (ACN = 90 V AC) |
| Signalausgang: LED-Statusanzeige | |
| Benennung Signalisierung | DC OK |
| Statusanzeige | LED |
| Farbe | grün |
| DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| 13/14 | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 3 kV AC (Typprüfung) |
| 1,5 kV AC (Stückprüfung) |
| Produkttyp | Stromversorgung |
| Produktfamilie | TRIO POWER IP67 |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1200000 h (25 °C) |
| > 700000 h (40 °C) | |
| > 300000 h (60 °C) | |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | I |
| Überspannungskategorie (EN 61010-1) | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 4000 m) | |
| Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 61010-1) |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 136 mm |
| Höhe | 292 mm |
| Tiefe | 53 mm |
| Bohrloch | |
| Durchmesser | 5,6 mm |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 10 mm / 10 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 0 mm / 102 mm |
| Montageart | Wandmontage |
| Schutzlackiert | nein |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Ausführung der Gehäuse | Aluminium (AlMg3) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (Derating > 60 °C: 2,5 %/K) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -40 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Klimaklasse | 4K26 (EN 60721-3-4) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 100 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 100 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. | |
| Elektrische Sicherheit | |
| Normbezeichnung | Elektrische Sicherheit |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 |
| Schutzkleinspannung | |
| Normbezeichnung | Schutzkleinspannung |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 (SELV) | |
| Sichere Trennung | |
| Normbezeichnung | Sichere Trennung |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61558-2-16 |
| Stromversorgungsgeräte für Niederspannung mit Gleichstromausgang | |
| Normbezeichnung | Stromversorgungsgeräte für Niederspannung mit Gleichstromausgang |
| Normen/Bestimmungen | EN 61204-3 |
| Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte | |
| Normbezeichnung | Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 |
| Grenzwerte für Oberschwingungsströme | |
| Normbezeichnung | Grenzwerte für Oberschwingungsströme |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-2 |
| Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) | |
| Normbezeichnung | Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) |
| Normen/Bestimmungen | EN/IEC 60529 |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
| Störaussendung | Störaussendung nach EN 61000-6-3 (Wohn- und Gewerbebereich) und EN 61000-6-4 (Industriebereich) |
| Störfestigkeit | Störfestigkeit nach EN 61000-6-1 (Wohnbereich), EN 61000-6-2 (Industriebereich) |
| Leitungsgeführte Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55011 (EN 55022) |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
| Oberschwingströme | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (Klasse A) | |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Frequenzbereich | 1 GHz ... 2 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Frequenzbereich | 2 GHz ... 6 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | 4 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Ausgang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Signal | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 4 - symmetrisch) |
| 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
| Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
| 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
| Signal | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Eingang/Ausgang | unsymmetrisch |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
| Spannungseinbrüche | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
| Spannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Spannungseinbruch | 70 % |
| Anzahl der Perioden | 25 Perioden |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannungseinbruch | 40 % |
| Anzahl der Perioden | 10 Perioden |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannungseinbruch | 0 % |
| Anzahl der Perioden | 1 Periode |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
| Funkstörspannung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
| Funkstörstrahlung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Kriterium C | Zeitweilige Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst korrigiert oder durch Betätigung der Bedienelemente wiederherstellbar ist. |
| Artikelnummer | 1111664 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CG |
| Produktschlüssel | CMPF13 |
| GTIN | 4063151031428 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.749 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.264 g |
| Zolltarifnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Diboron trioxide (CAS-Nr.: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-Nr.: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) | |
| SCIP | 5507f685-b5db-4085-b521-74d72e0cb211 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 31,45 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
AC OK-LED und DC OK-LED bieten eine direkte Diagnosemöglichkeit
Zuverlässiges Anlaufen auch schwerer Lasten dank dynamischem Boost mit bis zu 150 % für 5 s
Schnelle Installation dank Geräteanschluss mit IPD-Wanddurchführungen mit Push-in-Technologie
Direkte Installation am Verbraucher im Feld spart Leitungslänge und schafft Platz im Schaltschrank
Zuverlässiger Einsatz dank hoher Schock-, Vibrations- und Spannungsfestigkeit
Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse mit Schutzart IP67 gewährleistet einen sicheren Schutz gegenüber Staub und Wasser
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg