CAPAROC CR EXT4 - Stromschiene
1110991

Erweiterungsstromschiene mit 4 Steckplätzen für CAPAROC System. Zur Installation auf DIN-Tragschiene.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Der personalisierbare Standard dank individuell an die Anforderung anpassbaren Länge
Besonders einfache Bedienung für jedermann durch den einfachen Plug-and-Play-Aufbau
Auffallend einfaches Design-in durch universell einsetzbare Stromschienen bis 45 A