CAPAROC PM PN - Einspeisemodul
1110986

Einspeisemodul mit PROFINET-Schnittstelle zur Versorgung des CAPAROC Geräteschutzschalter-Systems mit 12 oder 24 V DC. Zusätzliche Systemschnittstelle zur Kommunikation mit der Stromversorgung. Zur Installation auf DIN-Tragschiene über die CAPAROC Stromschienen.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Der personalisierbare Standard dank Auswahl von einfachen Signalen und Reset bis hin zur PROFINET-Kommunikation
Besonders einfache Bedienung für jedermann durch werkzeuglosen Aufbau, direkte Einspeisung auf die Stromschiene und transparenten Betriebszustand
Auffallend einfaches Design-in dank vollständigem digitalen Datenpaket und PROFINET-Funktionsbausteinen

Häufig gestellte Fragen


Gibt es ein Hardware-Tutorial, in dem die Funktionen von CAPAROC erklärt werden?

video thumbnail of faq answer

Ja, es gibt ein Hardware-Tutorial, um den Einstieg mit CAPAROC zu erleichtern.... Mehr anzeigen

Ja, es gibt ein Hardware-Tutorial, um den Einstieg mit CAPAROC zu erleichtern.

Weniger anzeigen

Wie viele Stromschienen können miteinander verbunden werden?

Sie können beliebig viele Stromschienen miteinander verbinden, es können jedoch maximal 45 A dauerhaft fließen.


Wie viele Schutzschaltermodule kann ich hinter einem Einspeisemodul schalten?

Die Anzahl der Schutzschaltermodule hängt vom eingesetzten Einspeisemodul ab, die Potenzialverteiler CAPAROC PD 0V sind passive Module und werden bei der Anzahl nicht berücksichtigt.
CAPAROC PM S-R  -  20 Schutzschaltermodule
CAPAROC PM IOL  - ... Mehr anzeigen

Die Anzahl der Schutzschaltermodule hängt vom eingesetzten Einspeisemodul ab, die Potenzialverteiler CAPAROC PD 0V sind passive Module und werden bei der Anzahl nicht berücksichtigt.
CAPAROC PM S-R  -  20 Schutzschaltermodule
CAPAROC PM IOL  -  20 Kanäle
CAPAROC PM PN  -  16 Schutzschaltermodule

Weniger anzeigen

Welche PROFINET-Systemredundanz erfüllt CAPAROC PM PN?

Das Geräteschutzschalter-System CAPAROC erfüllt die PROFINET-Systemredundanz S1.
Es ist aber möglich S2 Signale über das Geräteschutzschalter-System CAPAROC an die Steuerung weiterzugeben.


Wo finde ich das Systemhandbuch für das Geräteschutzschalter-System CAPAROC?

Das Handbuch ist im Download-Bereich des jeweiligen Produkts unter dem Punkt Handbuch zu finden.


Bietet das Geräteschutzschalter-System CAPAROC Funktionsblöcke?

Ja, es gibt Funktionsblöcke für das Einspeisemodul mit PROFINET-Schnittstelle für das TIA Portal und CODESYS im Download-Bereich des Artikels, sowie für PLCnext Engineer im PLCnext Store.



FAQ anzeigen