RBO 12-DHR-HC
-
Bolzenanschlussklemme
1110386
Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 1800 V, Nennstrom: 353 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 185 mm2, 1. Etage, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Flanschmontage, Farbe: grau
Produktdetails
| Allgemein | für Bahnanwendungen |
| Anwendungsbereich | Bahnindustrie |
| Polzahl | 1 |
| Rastermaß | 49 mm |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Potenziale | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 11,21 W |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
| Nennquerschnitt | 185 mm² |
| 1. Etage | |
| Anschlussart | Bolzenanschluss |
| Hinweis | Anschlussbolzen |
| Abisolierlänge | Die Abisolierlänge ist von der Angabe des Kabelschuhherstellers abhängig. |
| Anschluss gemäß Norm | DIN EN 50124-1:2017-12 |
| Leiterquerschnitt flexibel | 95 mm² ... 185 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 4/0 ... 400 (umgerechnet nach IEC) |
| Nennquerschnitt | 185 mm² |
| Nennstrom | 353 A (bei 185 mm² Leiterquerschnitt) |
| Belastungsstrom maximal | 450 A |
| Nennspannung | 1800 V |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Leiterquerschnitt flexibel | 95 mm² ... 185 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 4/0 ... 400 (umgerechnet nach IEC) |
| Nennquerschnitt | 185 mm² |
| Nennstrom | 353 A (bei 185 mm² Leiterquerschnitt) |
| Belastungsstrom maximal | 450 A |
| Nennspannung | 1000 V |
| Anschluss Kabelschuh nach Kundenvorgabe | |
| Anschluss gemäß Norm | nach Kundenvorgabe |
| Querschnitt | 95 mm² ... 185 mm² |
| Zusatztext | Kundenspezifischer Doppelloch-Kabelschuh, Lochdurchmesser 13,2 mm, Lochabstand 30 mm |
| Querschnittsbereich AWG | 4/0 ... 400 (umgerechnet nach IEC) |
| Augendurchmesser | 13,2 mm |
| Breite | 39 mm |
| Bolzenlänge | 36 mm |
| Bolzendurchmesser | 12 mm |
| Schraubengewinde | M12 |
| Anzugsdrehmoment | 40 ... 44 Nm |
| Breite | 49 mm |
| Höhe | 235,1 mm |
| Tiefe auf NS 35/7,5 | 82 mm |
| Tiefe auf NS 35/15 | 89,5 mm |
| Bohrlochabstand | 108,5 mm |
| Bohrlochdurchmesser | 21,3 mm |
| Rastermaß | 49 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |
| Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 150 °C |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Stoßspannungsprüfung | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Erwärmungsprüfung | |
| Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Kurzzeitstromfestigkeit 185 mm² | 22,2 kA |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
| Prüfspannung Sollwert | 2,2 kV |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Technische Daten | |
| Bohrlochabstand | 108,5 mm |
| Mechanische Festigkeit | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Befestigung auf dem Träger | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
| Rotationsgeschwindigkeit | 10 U/min |
| Umdrehungen | 135 |
| Leiterquerschnitt/Gewicht | 185 mm² /16,8 kg |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Nadelflammenprüfung | |
| Einwirkdauer | 30 s |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Schwingen/Breitbandrauschen | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut |
| Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
| ASD-Pegel | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Beschleunigung | 3,12g |
| Prüfdauer je Achse | 5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Schocken | |
| Schockform | Halbsinusförmig |
| Beschleunigung | 30g |
| Schockdauer | 18 ms |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Anschluss gemäß Norm | DIN EN 50124-1:2017-12 |
| IEC 60947-7-1 |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| Flanschmontage |
| Artikelnummer | 1110386 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BA |
| Produktschlüssel | BE4412 |
| GTIN | 4063151024963 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 449,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 435 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
RBO 12-DHR-VS 2 - Verbindungsschiene 1130747
-
RBO 12-DHR-VS 3 - Verbindungsschiene 1130749
-
SC-RBO 12-DHR - Abdeckung 1153172
-
W-3L-RBO 12-DHR - Tellerfeder 1153170
-
ZB 12:UNPRINTED - Zackband 0812120
-
ZB 12 CUS - Zackband 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zackband 0812146
-
UC-TM 12 - Marker für Klemmen 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Marker für Klemmen 0824613
-
UCT-TM 12 - Marker für Klemmen 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Marker für Klemmen 0829630
-
PML-W101 (25X25) - Warnschild 0830433
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg