UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Stromversorgung
1110155

Primär getaktete Stromversorgung, UNO POWER, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 48 V DC / 5 A, einstellbar von 42 V DC ... 56 V DC

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platz sparen im Schaltschrank dank extrem schmaler Baubreite von 45 mm
Energie sparen dank hohem Wirkungsgrad
Outdoor-Installation bei einem Temperaturweitbereich von -25 °C … +70 °C möglich
Einfache Überwachung der Ausgangsspannung durch potenzialfreien DC OK-Relaiskontakt