Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CRIMPFOX VARIO 16S - Presszange
1108767

Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, Querschnitt min.: 6 mm2, Querschnitt max.: 16 mm2, Verpressung: Vierkant-Crimp, Gewicht 582 g, schwarz/grün

Produktdetails









Ihre Vorteile

Seitliche Leitereinführung
Bewährte Technik in hoher Qualität
Entriegelbare Zwangssperre
"Das Original"
Für TWIN-Hülsen geeignet