SCX 2POE 2T - Industrial Ethernet Switch
1108544

Smart Ethernet Box zum Anschließen von PoE-Endgeräten, zwei PoE-Ports, zwei Uplink-Ports (RJ45), Managed Switch und Überspannungsschutz integriert, Versorgungsspannung 100 ... 240 V AC, Wand- oder Mastmontage

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Kostenersparnis durch eine All-in-One-Lösung, die sämtliche Funktionalitäten in einem Gerät bereitstellt
Hohe Zeitersparnis durch Adapter zur Wand- und Mastmontage
Minimaler Verdrahtungsaufwand
Austauschbarer Überspannungsschutz
Zahlreiche Alarmmeldungen per SNMP wie z. B. bei Sabotageversuchen oder defektem Überspannungsschutz
Erweitertes PoE-Management für den zuverlässigen Betrieb von IP-Kameras
Einfache und schnelle Inbetriebnahme und Konfiguration über das Web-based Management oder die Software FL Network Manager
Beständig gegen Salznebel