SACC-E-MS-4CON-M16/0,5 PP - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1108117

Gerätesteckverbinder Vorderwand, Universal, 4-polig, Stift, gerade, M12-Push-Pull-Außenverriegelung, A-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-Litze, vergossen, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Etablierter M12-Standard für die sichere Übertragung von Signalen, Daten und Leistung
Einfache und schnelle Verkabelung von Geräten und Anlagen in schwer zugänglichen Bereichen
Herstellerübergreifendes M12-Push-Pull-Verriegelungssystem für höchste Verfügbarkeit
Zuverlässige Schirmanbindung auch unter extremer mechanischer Beanspruchung