Die DC/DC-Wandler der TRIO POWER-Familie versorgen Ihre Anlage direkt aus dem Feld und bieten auch ohne zentrales Netz eine zuverlässige Stromversorgung. Sie eignen sich besonders für Photovoltaikanwendungen, wo sie den Start des Zentralwechselrichters auch ohne versorgendes Netz ermöglichen.
TRIO-PS-2G/1500DC/24DC/1.5
-
DC/DC-Wandler
1107892
Primär getakteter DC/DC-Wandler TRIO POWER mit Push-in-Anschluss zur Tragschienenmontage, Eingang: 1500 V DC, Ausgang: 24 V DC / 1,5 A
Produktdetails
| DC-Betrieb | |
| Eingangsnennspannungsbereich | 500 V DC ... 1500 V DC |
| Eingangsspannungsbereich | 450 V DC ... 1650 V DC |
| Weitbereichseingang | nein |
| Spannungsfestigkeit max. | ≤ 1800 V DC 1 s |
| Landesnetzspannung typisch | 500 V DC |
| 1500 V DC | |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Einschaltstromstoßintegral (I2t) | typ. 0,15 A2s |
| Stromaufnahme | typ. 85 mA (450 V DC) |
| typ. 30 mA (1500 V DC) | |
| Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 1 A (gPV) |
| Auswahl geeignete Sicherung für den Eingangsschutz | 1500 V DC |
| Wirkungsgrad | typ. 88 % (500 V DC) |
| typ. 87 % (900 V DC) | |
| typ. 83 % (1500 V DC) | |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC ±3 % |
| Nennausgangsstrom (IN) | 1,5 A |
| Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Rückspeisefestigkeit | ≤ 35 V DC |
| Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | ≤ 30 V DC |
| Regelabweichung | < 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
| < 0,1 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
| Restwelligkeit | < 40 mVSS (Ripple) |
| < 50 mVSS (Noise) | |
| Kurzschlussfest | ja |
| Leerlauffest | ja |
| Ausgangsleistung | 36 W |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | < 1,1 W (500 V DC) |
| < 1,4 W (900 V DC) | |
| < 2,4 W (1500 V DC) | |
| Verlustleistung Nennlast maximal | < 4,2 W (500 V DC) |
| < 5,5 W (900 V DC) | |
| < 7,5 W (1500 V DC) | |
| Anstiegszeit | ≤ 30 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Parallelschaltbarkeit | ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung |
| Serienschaltbarkeit | nein |
| Absicherung (sekundärseitig) | elektronisch |
| Eingang | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 1 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 1 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 1 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 2,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 1 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 18 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Ausgang | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 1 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 1 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 1 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 2,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 1 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 18 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Signalisierungsarten | LED |
| Signalausgang: LED-Statusanzeige | |
| Benennung Signalisierung | DC OK |
| Statusanzeige | LED "DC OK" grün |
| Hinweis zur Statusanzeige | UOUT > 21,5 V: LED leuchtet |
| Farbe | grün |
| DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| 13/14 | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 4,2 kV DC (Typprüfung) |
| 2,6 kV DC (Stückprüfung) |
| Produkttyp | DC/DC-Wandler |
| Produktfamilie | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 3300000 h (25 °C) |
| > 1760000 h (40 °C) | |
| > 740000 h (60 °C) | |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | II |
| Überspannungskategorie (IEC 62109-1) | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 48 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe Gerätetiefe (Tragschienenmontage) | 115 mm (Gerätetiefe (Tragschienenmontage)) |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar: horizontal 0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C), vertikal 50 mm |
| Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
| Schutzlackiert | nein |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Ausführung der Gehäuse | Polycarbonat |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Schock | 11 ms, 15 g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Norm - Elektrische Sicherheit | EN 62109-1:2011 |
| Norm - Schutzkleinspannung | IEC 62109-1:2011 (SELV) |
| Norm - Sichere Trennung | DIN VDE 0100-410 |
| UL-Zulassungen | UL 62109-1:2014 |
| UL 1741 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
| Leitungsgeführte Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
| EN 61000-6-4 (Klasse A) | |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
| EN 61000-6-4 (Klasse A) | |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | 4 kV (Prüfschärfegrad 2) |
| Luftentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m (> Prüfschärfegrad 3) |
| Frequenzbereich | 1 GHz ... 2,7 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 2) |
| Frequenzbereich | 2,7 GHz ... 6 GHz |
| Prüffeldstärke | 3 V/m (Prüfschärfegrad 1) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
| Ausgang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Eingang | 3 kV (Prüfschärfegrad >4 - symmetrisch) |
| 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
| Ausgang | 0,5 kV (Prüfschärfegrad 2 - symmetrisch) |
| 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Eingang/Ausgang | unsymmetrisch |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
| Spannungseinbrüche | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Funkstörspannung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse A Einsatzgebiet Industrie |
| Funkstörstrahlung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse A Einsatzgebiet Industrie |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Artikelnummer | 1107892 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CG |
| Produktschlüssel | CMDO43 |
| GTIN | 4063151010546 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 567,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 350 g |
| Zolltarifnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 17,25 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronischer Geräteschutzschalter 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronischer Geräteschutzschalter 2905744
-
VIP-2/SC/PDM-2/24 - Potenzialverteiler 2315269
-
VIP-3/PT/PDM-2/24 - Potenzialverteiler 2903798
-
VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V - Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2 2905641
Ihre Vorteile
Einsatz in allen Photovoltaikanlagen mit hoher Eingangsspannung durch Einhaltung der Normen UL 62109 und UL 1741
Hohe Anlagenverfügbarkeit durch robustes Design durch Sicherstellung von Teilentladungsfestigkeit
Direkte und sofortige Versorgung aus dem Solarfeld zur Versorgung des String Monitorings innerhalb von String-Combiner-Boxen
Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschluss
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg