EV-T2M4CC-DC200A-4,5M50ESBK11 - DC-Ladekabel
1107048

CHARX connect standard, CCS Typ 2, DC-Ladeleitung, bis zu 500 A im Boost Mode, 200 A dauerhaft, 1000 V DC, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Kabel: 4,5 m, schwarz, gerade, mit angeschlossenem PP-Kontakt, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit analoger Temperatursensorik, keine Flüssigkühlung, PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-3, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV)

Produktdetails









Ihre Vorteile

Vollständiges Produktprogramm
Für jede Anwendung das passende Ladekabel, vom Carport bis zum Ladepark
Komfortable Handhabung durch ergonomisches Design
Auf Anfrage mit Ihrem Logo - für ein durchgängiges Branding Ihrer Ladestation
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001