PSR-CT-GWY-1DGN-IOL-PI - Datenschnittstelle
1106407

Gateway-Modul für die Erfassung nicht sicherer Status- und Diagnosedaten von PSR-CT-Sicherheitsschaltern und die Weiterleitung von Datenpaketen an einen IO-Link-Master

Produktdetails









Ihre Vorteile

LED-Anzeigen für Stromanschluss, IO-Link-Kommunikationsaufbau und angeschlossene Sensoren
Schutzklasse IP20 für die Installation im Schaltschrank
Geringe Gehäusebreite von nur 12,5 mm
Werkzeuglose und zeitsparende Installation dank Push-in Technology
Kompatibel mit Produkten der Reihe PSRswitch mit integriertem Diagnosekanal