SACC-E-M12MSS-3P-M16/0,11PE PW - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1106332

Gerätesteckverbinder Vorderwand, Leistung, 3-polig, Stift, gerade, M12, S-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 0,11 m, 1,31 mm2, vergossen, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Kompatible Produkte