SACC-E-M12FSS-3P-M16/0,11PE PW - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1106330

Gerätesteckverbinder Vorderwand, Leistung, 3-polig, Buchse, gerade, M12-Standard, S-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 0,11 m, 1,31 mm2, UL/cUL Schaltlitze, vergossen, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Für kompakte Geräte: hohe Leistungen auf kleinem Raum übertragen
Für industrielle Infrastrukturanwendungen
Sicher gegen Verstecken durch S-Kodierung
Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter