GW PN/MODBUS 1E/2DB9
-
Schnittstellenwandler
1105708
Der GW PN/MODBUS... ermöglicht die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen PROFINET- und Modbus-Protokollen. Umfasst einen RJ45-Anschluss und zwei D-SUB-9-Anschlüsse.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Produkttyp | Schnittstellenumsetzer |
MTBF | 69,4 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur: 25 °C, Belastung: 50 %, Umweltfaktor = 1,0) |
46,3 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur: 40 °C, Belastung: 50 %, Umweltfaktor = 1,0) |
Modbus/TCP-Client | |
Anzahl der Modbus TCP-Clients | 96 |
Galvanische Trennung | IEC UL 61010-1 (VCC // Ethernet) |
Prüfspannung Datenschnittstelle/Datenschnittstelle | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
1,5 kVeff | |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 10,8 V DC ... 30 V DC (über steckbare Schraubklemme COMBICON) |
Stromaufnahme typisch | 76 mA (24 V DC) |
Stromaufnahme maximal | 85 mA (24 V DC) |
Funktion | |
Management | Web-based Management |
Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: Status, ACT/LNK (Ethernet-Datenverkehr) |
Versorgung | |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Signal | Ethernet |
PROFINET | |
Modbus | |
Webserver | ja |
Daten: PROFINET, MODBUS TCP | |
Serielle Übertragungsrate | 10/100 MBit/s, Autonegotiation |
Anschlussart | RJ45-Buchse, geschirmt |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Übertragungslänge | ≤ 100 m (Twisted-Pair, geschirmt) |
Unterstützte Protokolle | PROFINET, Modbus ASCII/RTU/TCP |
Hilfsprotokolle | ARP, DHCP (Client), PING |
Daten: RS-232 | |
Serielle Übertragungsrate | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anschlussart | D-SUB-9-Stecker |
Pinbelegung | DTE |
Übertragungslänge | 15 m |
Dateiformat/Kodierung | 5/6/7/8 Datenbits, 1/2 Stopbit, Parität Keine/Gerade/Ungerade/Markiert/Leer |
Datenflusskontrolle/Protokolle | Software-Handshake, Xon/Xoff oder Hardware-Handshake RTS/CTS |
Daten: RS-422 | |
Serielle Übertragungsrate | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anschlussart | D-SUB-9-Stecker |
Pinbelegung | 2, 3, 5, 7, 8 |
Übertragungslänge | ≤ 1200 m |
Abschlusswiderstand | 120 Ω (konfigurierbar) |
Dateiformat/Kodierung | 5/6/7/8 Datenbits, 1/2 Stopbit, Parität Keine/Gerade/Ungerade/Markiert/Leer |
Daten: RS-485 | |
Serielle Übertragungsrate | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anschlussart | D-SUB-9-Stecker |
Pinbelegung | 3, 5, 7 |
Abschlusswiderstand | 120 Ω (konfigurierbar) |
Dateiformat/Kodierung | 5/6/7/8 Datenbits, 1/2 Stopbit, Parität Keine/Gerade/Ungerade/Markiert/Leer |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 115 mm |
Farbe | grau |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : |
Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | < 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Konformität/Zulassungen | |
Konformität | CE-konform |
UL, USA | UL 61010-1 |
UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A |
Schadgastest | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Ex-Daten | |
ATEX | DEMKO 18ATEX 2026X: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | IECEx UL 18.0023X Ex ec IIC T4 Gc |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Normen/Bestimmungen | EN 55022, EN 55024 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 1105708 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNC323 |
GTIN | 4055626989846 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 180 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 124 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242208 |
ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Datenkabel 2799474
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB-Busstecker 2761499
-
SUBCON-PLUS-F/AX 9 - D-SUB-Busstecker 2311797
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adapter 2708753
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch-Kabel 2832580
-
FL SWITCH SFN 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891152
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB-Busstecker 2744241
-
SUBCON-PLUS F2 - D-SUB-Busstecker 2799490
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1656725
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-Steckverbinder 1419001
-
VS-09-BU-DSUB-EG - D-SUB-Steckverbinder 1688803
-
VS-09-ST-DSUB-EG - D-SUB-Steckverbinder 1688793
-
CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - D-SUB-Tüllengehäuse 1419722
-
CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - D-SUB-Tüllengehäuse 1419705
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408969
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1658435
-
PSM-ME-RS232/RS232-P - Schnittstellenumsetzer 2744461
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repeater 2744429
-
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Überspannungsschutzgerät 2906797
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Überspannungsschutzgerät 2906786
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg