Axioline Smart Elements können Sie in Systeme mit Smart Element-Interface integrieren. Dieses Smart Element verfügt über zwei Relaiswechslerkontakte, die voneinander unabhängig und potenzialfrei herausgeführt sind. Auf einer Axioline F-Backplane können Sie Niederspannungs- und Kleinspannungsmodule direkt nebeneinander einsetzen.
AXL SE DOR2 W 230
-
Relaismodul
1105562
Axioline Smart Elements, Relaismodul, Relaisausgänge: 2 (potenzialfrei), Wechsler, 220 V DC, 230 V AC, Schutzart: IP20
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 14,9 mm |
| Höhe | 62,2 mm |
| Tiefe | 62 mm |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Smart Element-Interface | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | Card-Edge-Steckverbinder |
| Übertragungsgeschwindigkeit | Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
| Startzeit bis zur Betriebsbereitschaft | < 500 ms |
| Modul | |
| ID-Code (hex) | none |
| Prozessdatenkanal | 8 Bit |
| Eingabeadressraum | 0 Byte |
| Ausgabeadressraum | 1 Byte |
| Bedarf an Parameterdaten | 9 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 6 Byte |
| Relais | |
| Anzahl der Ausgänge | 2 (potenzialfrei) |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter |
| Kontaktausführung | Wechsler |
| Schaltstrom | max. 6 A (bis 250 V AC, cos phi = 0,75 ... 0,8) |
| max. 6 A (bis 30 V DC, Schließerkontakt, allgemeine Verwendung) | |
| max. 3 A (bis 30 V DC, Öffnerkontakt, allgemeine Verwendung) | |
| max. 580 mA (bei 48 V DC) | |
| max. 250 mA (bei 110 V DC) | |
| max. 125 mA (bei 220 V DC) | |
| max. 220 mA DC (125 V DC, L/R ≤ 50 ms) | |
| max. 110 mA DC (250 V DC, L/R ≤ 50 ms) | |
| Schaltleistung | max. 1500 VA (AC-Anwendungen bis 55 °C, darüber Derating beachten) |
| max. 180 W (bis 30 V DC, Schließerkontakt, allgemeine Verwendung) | |
| max. 90 W (bis 30 V DC, Öffnerkontakt, allgemeine Verwendung) | |
| max. 28 W (oberhalb 30 V DC) | |
| Weitere DC-Werte siehe Gleichstrom-Lastgrenzkurve. | |
| Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 3 A (24 V (AC15)) |
| 3 A (120 V (AC15)) | |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| 2 A (24 V (DC13), L/R = 100 ms) | |
| 0,2 A (110 V (DC13), L/R = 44 ms) | |
| 0,1 A (220 V (DC13), L/R = 44 ms) | |
| Schaltvermögen nach UL/CSA 61010-2-201 | 5 A (AC, B300, bis max. 55 °C) |
| 1 A (DC, R300, bis max. 60 °C) | |
| Schalthäufigkeit | max. 6 (pro Minute) |
| Lebensdauer mechanisch | 20x 106 Schaltspiele |
| Produktfamilie | Axioline Smart Elements |
| Bauform | modular |
| Einbaulage | Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III (EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201) |
| Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2 W |
| Potenziale: Logikversorgung der Smart Elements (USE) | |
| Versorgungsspannung | über Card-Edge-Steckverbinder |
| Potenziale: Peripherieversorgung (UP) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Card-Edge-Steckverbinder) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | typ. 36 mA (18 mA pro Relais, alle Kontakte potenzialfrei) |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
| Verpolschutz; parallele Diode | |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: Versorgung Logik / 24-V-Versorgung (Peripherie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Versorgung Logik / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Peripherie) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Versorgung Logik / Relaiskontakt | 4 kV |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Peripherie) / Relaiskontakt | 4 kV |
| Prüfspannung: Relaiskontakt / Funktionserde | 4 kV |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Peripherie |
| Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline Smart Elements". |
| Beachten Sie bei der Auswahl der Leitungen deren zulässige Betriebstemperatur gemäß IEC oder UL. | |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Peripherie | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline Smart Elements". |
| Beachten Sie bei der Auswahl der Leitungen deren zulässige Betriebstemperatur gemäß IEC oder UL. | |
| Leiterquerschnitt starr | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Montageart | Steckmontage (Smart Element-Steckplatz) |
| Einbaulage | Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
| Artikelnummer | 1105562 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRIB34 |
| GTIN | 4055626989013 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 44 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 42,95 g |
| Zolltarifnummer | 85364900 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 803dadcf-6223-4d53-89fd-02c84ab2202c |
Kompatible Produkte
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Presszange 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Presszange 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etikett 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Marker für Klemmen 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Marker für Klemmen 0830756
Ihre Vorteile
2 monostabile Relais
Potenzialfreie Anschlüsse für 2 Aktoren
Schaltstrom je Kanal: max. 6 A
Gespeichertes Gerätetypenschild
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg