Axioline Smart Elements können Sie in Systeme mit Smart Element-Interface integrieren. Dieses Smart Element gibt digitale Signale aus.
AXL SE DO16/1 NPN
-
Digitalmodul
1105560
Axioline Smart Elements, Digitalausgabemodul, Digitale Ausgänge: 16 (NPN), 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Schutzart: IP20
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 14,9 mm |
| Höhe | 62,2 mm |
| Tiefe | 62 mm |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Smart Element-Interface | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | Card-Edge-Steckverbinder |
| Übertragungsgeschwindigkeit | Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
| Startzeit bis zur Betriebsbereitschaft | < 500 ms |
| Modul | |
| ID-Code (hex) | none |
| Prozessdatenkanal | 16 Bit |
| Eingabeadressraum | 0 Byte |
| Ausgabeadressraum | 2 Byte |
| Bedarf an Parameterdaten | 9 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 6 Byte |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Anschlusstechnik | 1-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 16 (NPN) |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz; elektronisch |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Begrenzung induktiver Abschaltspannung | 30 V DC ... 55 V DC |
| Maximaler Ausgangsstrom je Modul | max. 6 A (Stellen Sie sicher, dass der maximal zulässige Strom von 6 A nicht überschritten wird!) |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Belastung min | 10 kΩ |
| Ausgangsspannung im ausgeschalteten Zustand | min. 23 V (bei UP = 24 V DC) |
| Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand | max. 100 µA |
| Nennlast induktiv | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, bei Nennspannung) |
| Nennlast Lampen | 12 W (bei Nennspannung) |
| Nennlast ohmsch | 12 W (48 Ω, bei Nennspannung) |
| Schalthäufigkeit | max. 1200 pro Sekunde (bei ohmscher Last, mindestens 50 mA Laststrom) |
| max. 1 pro Sekunde (bei induktiver Nennlast) | |
| max. 16 pro Sekunde (bei Lampennennlast) | |
| Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse | bedingt rückspannungsfest bis 0,5 A für 1 s |
| Verhalten bei Überlast | Abschalten mit automatischem Restart |
| Verhalten bei induktiver Überlast | Ausgang kann zerstört werden |
| Signalverzögerung | max. 100 µs (beim Einschalten) |
| max. 100 µs (beim Ausschalten, bei mindestens 50 mA Laststrom) | |
| Überstromabschaltung | min. 0,7 A |
| Produktfamilie | Axioline Smart Elements |
| Bauform | modular |
| Einbaulage | Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,85 W |
| Potenziale: Logikversorgung der Smart Elements (USE) | |
| Versorgungsspannung | über Card-Edge-Steckverbinder |
| Potenziale: Peripherieversorgung (UP) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Card-Edge-Steckverbinder) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 6 A |
| Stromaufnahme | min. 14 mA (ohne angeschlossene Peripherie) |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
| Verpolschutz; parallele Diode | |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: Versorgung Logik / 24-V-Versorgung (Peripherie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Versorgung Logik / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Peripherie) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Peripherie |
| Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline Smart Elements". |
| Bei geringem Leiterquerschnitt und großem Strom kann die Klemmstellentemperatur bis zu 31 K über der Umgebungstemperatur liegen. | |
| Beachten Sie bei der Auswahl der Leitungen deren zulässige Betriebstemperatur gemäß IEC oder UL. | |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Peripherie | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline Smart Elements". |
| Bei geringem Leiterquerschnitt und großem Strom kann die Klemmstellentemperatur bis zu 31 K über der Umgebungstemperatur liegen. | |
| Beachten Sie bei der Auswahl der Leitungen deren zulässige Betriebstemperatur gemäß IEC oder UL. | |
| Leiterquerschnitt starr | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Steckmontage (Smart Element-Steckplatz) |
| Einbaulage | Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
| Artikelnummer | 1105560 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRIB32 |
| GTIN | 4055626987323 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 37,88 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 35 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | c57b3279-ecca-4e8e-baaf-7d37873f3530 |
Kompatible Produkte
-
AXL SE PD16 24V - Potenzialverteiler 1337223
-
AXL SE PD16 GND - Potenzialverteiler 1337224
-
AXL SE PD8/8 24V/GND - Potenzialverteiler 1337225
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Presszange 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Presszange 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etikett 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Marker für Klemmen 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Marker für Klemmen 0830756
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Kabel 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Kabel 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Kabel 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kabel 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Kabel 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Kabel 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Kabel 1369909
Ihre Vorteile
16 digitale Ausgänge, npn-schaltend
24 V DC, 500 mA
Anschluss der Aktoren in 1-Leiter-Technik
Ersatzwertverhalten der Ausgänge für das Smart Element parametrierbar
Gespeichertes Gerätetypenschild
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg