AXL SE DI16/1 NPN - Digitalmodul
1105559

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Axioline Smart Elements, Digitaleingabemodul, Digitale Eingänge: 16 (NPN), 24 V DC, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Schutzart: IP20; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

16 digitale Eingänge, npn-schaltend
Nennspannung: 24 V DC
Nennstrom: 2,4 mA
Anschluss der Sensoren in 1-Leiter-Technik
Filterzeit < 1 ms
Gespeichertes Gerätetypenschild