TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/20 - Unterbrechungsfreie Stromversorgung
1105556

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

TRIO DC-USV mit integrierter Stromversorgung, USB (Modbus/RTU), Tragschienenmontage, Push-in-Anschluss, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 20 A. Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Platzsparend: USV­Modul und Stromversorgung in einem Gehäuse vereint
Lange Pufferzeiten durch große Auswahl an VRLA-Energiespeichern
USB-Schnittstelle zur Verbindung mit übergeordneten Steuerungen wie z. B. Industrie­PCs
Starten aus dem Energiespeicher, auch ohne Eingangsnetz möglich
Universelle Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiches Zulassungspaket und erweiterten Temperaturbereich
Einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik