PSR-M-GW-CCLINK-SC - Datenschnittstelle
1105128

Gateway für die Anbindung eines PSR-M-Basismoduls an eine übergeordnete Steuerung, CC-Link, TBUS-Schnittstelle, steckbare Schraubklemme¸ TBUS-Verbinder liegt bei

Produktdetails









Ihre Vorteile

Wirtschaftliche Sicherheitslösung dank hoher Anpassungsfähigkeit an individuelle Bedürfnisse
Schnelle Inbetriebnahme dank einfacher Konfiguration von Hardware und Software
Minimierte Maschinenstillstandzeiten durch umfassende und leicht verständliche Diagnose
Geringe Gehäusebreite von nur 22,6 mm