PSR-M-GW-CAN-PI - Datenschnittstelle
1105105

Gateway für die Anbindung eines PSR-M-Basismoduls an eine übergeordnete Steuerung, CANopen®, TBUS-Schnittstelle, steckbare Push-in-Klemme, TBUS-Verbinder liegt bei

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Wirtschaftliche Sicherheitslösung dank hoher Anpassungsfähigkeit an individuelle Bedürfnisse
Schnelle Inbetriebnahme dank einfacher Konfiguration von Hardware und Software
Minimierte Maschinenstillstandzeiten durch umfassende und leicht verständliche Diagnose
Geringe Gehäusebreite von nur 22,6 mm
Werkzeuglose und zeitsparende Installation dank Push-in Technology