Das konfigurierbare und individuell skalierbare Sicherheitssystem PSRmodular ist eine flexible Sicherheitslösung zur Überwachung Ihrer Maschine oder Anlage. Das Erweiterungsmodul dient zur Lokalbusverlängerung im PSRmodular-System. So können weitere Erweiterungsmodule in das System integriert werden, die sich in einem gewissen Abstand zur Basisstation befinden.
PSR-M-TBUS2-PI
-
Erweiterungsmodul
1105098
Sicheres Erweiterungsmodul zur Lokalbusverlängerung, 2 Funktionskanäle, TBUS-Schnittstelle, bis SIL 3, Cat. 4/PL e, steckbare Push-in-Klemme, TBUS-Verbinder liegt bei
Produktdetails
Functional Safety
Zulassungs-ID: Z10029429 0013Rev.02Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Wirtschaftliche Sicherheitslösung dank hoher Anpassungsfähigkeit an individuelle Bedürfnisse
Schnelle Inbetriebnahme dank einfacher Konfiguration von Hardware und Software
Minimierte Maschinenstillstandzeiten durch umfassende und leicht verständliche Diagnose
Geringe Gehäusebreite von nur 22,6 mm
Werkzeuglose und zeitsparende Installation dank Push-in Technology