PSR-M-EM4-SINCOS1-SC - Erweiterungsmodul
1105011

Sicheres Erweiterungsmodul zur Überwachung von Stillstand, Drehzahl, Drehrichtung, Überwachung von 2 Achsen, NPN/PNP-Näherungsschalter, 1 x Sin/Cos-Encoder, TBUS-Schnittstelle, bis SIL 3, Cat. 4/PL e, steckbare Schraubklemme, TBUS-Verbinder liegt bei

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Wirtschaftliche Sicherheitslösung dank hoher Anpassungsfähigkeit an individuelle Bedürfnisse
Schnelle Inbetriebnahme dank einfacher Konfiguration von Hardware und Software
Minimierte Maschinenstillstandzeiten durch umfassende und leicht verständliche Diagnose
Geringe Gehäusebreite von nur 22,6 mm
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Geeignet für Aufzugsapplikationen nach EN 81-20