Das konfigurierbare und individuell skalierbare Sicherheitssystem PSRmodular ist eine flexible Sicherheitslösung zur Überwachung Ihrer Maschine oder Anlage. Das sichere Erweiterungsmodul stellt dem System zusätzliche sichere Analogeingänge zur Verfügung.
PSR-M-EF7-SAI4-PI
-
Erweiterungsmodul
1104986
Sicheres Erweiterungsmodul mit 4 sicheren Analogeingängen, 0 V ... 10 V, 0 mA oder 4 mA ... 20 mA, TBUS-Schnittstelle, bis Cat. 4/PL e, SIL 3, steckbare Push-in-Klemme, TBUS-Verbinder liegt bei
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Sicherheitsschaltgerät |
| Anwendung | Analog IN |
| Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Zeiten | |
| Reaktionszeit | siehe Anwenderhandbuch |
| Wiederanlaufzeit | min. 5 s (Boot-Zeit) |
| max. 10 s (Boot-Zeit) | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,76 W (bei max. zulässiger Belastung) |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Schnittstellen | Tragschienen-TBUS für Anschluss an das Mastermodul, im Lieferumfang enthalten |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Basisisolierung 4 kV zwischen allen Strompfaden und Gehäuse |
| Galvanische Trennung, 0,5 kV Funktionsisolierung zwischen Logik und Analogeingängen und den Analogeingängen untereinander | |
| Versorgung | |
| Benennung | A1/A2 |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -20 % / +20 % (extern absichern, typisch 6 A) |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 82 mA (ohne Sensorversorgung) |
| typ. 212 mA (mit Sensorversorgung) | |
| Leistungsaufnahme an US | typ. 1,96 W (ohne Sensorversorgung) |
| typ. 5,08 W (mit Sensorversorgung) | |
| Einschaltstrom | max. 14 A (Δt = 1 ms bei Us) |
| Filterzeit | typ. 5 ms (bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
| Schutzbeschaltung | Serieller Verpolschutz |
| Analog | |
| Benennung Eingang | IN S1, IN S2, IN S3, IN S4 |
| Beschreibung des Eingangs | Sicherheitsgerichtete Analogeingänge, konfigurierbar als Strom- oder Spannungseingänge, potenzialgetrennt |
| Anzahl der Eingänge | 4 |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter, 3-Leiter oder 4-Leiter (2-Leiter Sensorsignal + 2-Leiter Sensorversorgung) |
| Hinweis zur Anschlusstechnik | geschirmt |
| Abtastrate | 2,5/5/10/16,6/20/50/60/100/200/400/800/1000/2000/4000 Hz |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 25 mA (Messbereich) |
| 0 mA ... 20 mA (konfigurierbarer Messbereich mit Diagnosebereich 20,1 mA ... 23 mA) | |
| 4 mA ... 20 mA (konfigurierbarer Messbereich mit Diagnosebereich 20,1 mA ... 23 mA (Obergrenze), 2,5 mA ... 3,8 mA (Untergrenze)) | |
| Eingangssignal Spannung | 0 V ... 12 V (Messbereich) |
| 0 V ... 10 V (konfigurierbarer Messbereich mit Diagnosebereich 10,05 V ... 11,5 V (Obergrenze), 0,1 V (Untergrenze)) | |
| Max. zulässiger Strom | max. 35 mA (als Stromeingang) |
| Zulässige Spannung | max. 24 V (als Stromeingang) |
| max. 14 V (als Spannungseingang) | |
| Eingangswiderstand Stromeingang | 290 Ω ±25 % (inkl. interner Schutzbeschaltung) |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 185 kΩ ±25 % |
| Auflösung A/D-Wandler | 16 Bit |
| Auflösung (Strom) | 381 nA |
| Auflösung (Spannung) | 152 µV |
| Genauigkeit | typ. ± 2 % (als Stromeingang, relativ zum Messbereichsendwert) |
| max. ± 2,5 % (als Stromeingang) | |
| typ. ± 1 % (als Spannungseingang, relativ zum Messbereichsendwert) | |
| max. ± 1,5 % (als Spannungseingang) | |
| Temperaturkoeffizienten | typ. ± 0,07 %/K |
| max. ± 0,07 %/K | |
| Grenzfrequenz (3 dB) | 160 Hz (RC-Tiefpass,1. Ordnung, als Stromeingang) |
| 4 Hz (RC-Tiefpass, als Spannungseingang) | |
| Frequenz | 12 Hz (max. empfohlene Sensorsignalfrequenz, als Stromeingang) |
| 2 Hz (max. empfohlene Sensorsignalfrequenz, als Spannungseingang) | |
| Zulässige Leitungslänge | max. 100 m (je Eingang) |
| Schutzbeschaltung | Überlastschutz der Stromeingänge |
| Überlastschutz der Spannungseingänge | |
| Sensorversorgung: OUT S1/0V ...OUT S4/0V | |
| Beschreibung | Sensorversorgungsspannung pro Analogeingang |
| Versorgungsspannung | 24 V DC ±3 % |
| Strom | max. 30 mA (Sensorstromaufnahme je Kanal) |
| Kurzschlussfest | ja |
| Schutzbeschaltung | Überlastschutz Überlasterkennung bei 38 mA |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | ja |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Statusanzeige | 4 x LED (gelb, rot) |
| Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
| Breite | 22,61 mm |
| Höhe | 107,74 mm |
| Tiefe | 113,6 mm |
| Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
| Material Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopkategorie (EN 60204-1) | 0 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (2-kanalige Beschaltung) |
| d (1-kanalige Beschaltung) | |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand bei 2-kanaliger Beschaltung | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand bei 1-kanaliger Beschaltung | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (2-kanalige Beschaltung) |
| 2 (1-kanalige Beschaltung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 85 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % (keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 95 % (keine Betauung) |
| Schock | 10g für Δt = 16 ms (Dauerschock, 1000 Schocks je Raumrichtung) |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Kennzeichnung | CE-konform |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | Derating beachten |
| Einbaulage | vertikal oder horizontal |
| Artikelnummer | 1104986 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DD |
| Produktschlüssel | DNA362 |
| GTIN | 4055626974804 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 193,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 145 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Wirtschaftliche Sicherheitslösung dank hoher Anpassungsfähigkeit an individuelle Bedürfnisse
Schnelle Inbetriebnahme dank einfacher Konfiguration von Hardware und Software
Minimierte Maschinenstillstandzeiten durch umfassende und leicht verständliche Diagnose
Werkzeuglose und zeitsparende Installation dank Push-in Technology
Geringe Gehäusebreite von nur 22,6 mm
Bis Cat. 4/PL e nach ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Geeignet für Aufzugsapplikationen nach EN 81-20