Das konfigurierbare und individuell skalierbare Sicherheitssystem PSRmodular ist eine flexible Sicherheitslösung zur Überwachung Ihrer Maschine oder Anlage. Das sichere Erweiterungsmodul stellt dem System zusätzliche sichere Ausgänge sowie Meldeausgänge zur Verfügung.
PSR-M-EF5-SDO4-2A-DO8-SC
-
Erweiterungsmodul
1104976
Sicheres Erweiterungsmodul mit 4 sicheren Ausgängen (2 A), 4 Reset-Eingänge, 8 Meldeausgänge, TBUS-Schnittstelle, bis SIL 3, Cat. 4/PL e, steckbare Schraubklemme, TBUS-Verbinder liegt bei
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Sicherheitsschaltgerät |
| Anwendung | Sicheres Abschalten |
| Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Zeiten | |
| Reaktionszeit | siehe Anwenderhandbuch |
| Wiederanlaufzeit | min. 5 s (Boot-Zeit) |
| max. 10 s (Boot-Zeit) | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 8,05 W (bei max. zulässiger Belastung) |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Schnittstellen | Tragschienen-TBUS für Anschluss an das Mastermodul, im Lieferumfang enthalten |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Basisisolierung 4 kV zwischen 24 V Versorgung und I/Os zum Gehäuse |
| Versorgung | |
| Benennung | A1/A2 |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -20 % / +20 % (extern absichern, typisch 5 A) |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 25 mA (Ausgänge inaktiv) |
| typ. 60 mA (Ausgänge aktiv, ohne Last) | |
| Leistungsaufnahme an US | typ. 0,6 W (Ausgänge inaktiv) |
| max. 1,44 W (Ausgänge aktiv, ohne Last) | |
| Einschaltstrom | 2 A (Δt < 1 ms bei Us) |
| Filterzeit | typ. 5 ms (bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
| Schutzbeschaltung | Antiparalleler Verpolschutz |
| Versorgung | |
| Benennung | 24V/A2 |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -20 % / +20 % (extern absichern, typisch 5 A) |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | < 0,5 mA (Ausgänge inaktiv) |
| max. 20 mA (Ausgänge aktiv, ohne Last) | |
| Leistungsaufnahme an US | < 12 mW (Ausgänge inaktiv) |
| max. 0,48 W (Ausgänge aktiv, ohne Last) | |
| Einschaltstrom | 10 A (Δt = 1 ms bei Us) |
| Filterzeit | typ. 1 ms (bei Spannungseinbrüchen) |
| Digital: Reset-Eingänge (FBK1, FBK2, FBK3, FBK4) | |
| Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 3 |
| Anzahl der Eingänge | 4 |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Eingangsstrombereich "0"-Signal | < 1 mA |
| Filterzeit | 250 ms ±2 ms (Testpulsrate > 500 ms) |
| Leitungslänge | max. 100 m (je Eingang) |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 1,2 kΩ (Eingangs- und Reset-Kreis bei US) |
| Stromaufnahme | typ. 10 mA (typ. bei US) |
| max. 13 mA (bei Ansteuerspannung 28,8 V DC) | |
| Digital: O1, O2, O3, O4 | |
| Beschreibung des Ausgangs | sicherheitsgerichtete digitale Ausgänge |
| PNP, OSSD | |
| IEC 61131-2 Typ 2 (Grenzdauerstrom beachten) | |
| Anzahl der Ausgänge | 4 (als 2 x 2-kanalige Ausgänge nutzbar) |
| Kurzschlussschutz | Ja (max. zulässiger Kurzschlussstrom 12 A) |
| Leckstrom | max. 250 µA |
| Leitungslänge | max. 100 m (je Ausgang) |
| Ohmsche Last | min. 10 Ω (Grenzdauerstrom beachten) |
| Max. kapazitive Last | max. 820 nF |
| Max. induktive Last | max. 2,4 mH |
| Grenzdauerstrom | 2 A (je Kanal) |
| 8 A (Summenstrom aller sicheren digitalen Ausgänge) | |
| Einschaltstrom | max. 2,5 A (Δt 1 ms) |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC (Versorgung über A1) |
| Nennausgangsspannungsbereich | 18,6 V DC ... 28,2 V DC (US - 0,6 V) |
| Schaltfrequenz | max. 1/(4 x tZyklus) [Hz] |
| Ausgangsspannung im ausgeschalteten Zustand | < 0,1 V |
| Testimpulse | < 120 µs (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
| ≥ 650 ms (Testpulsrate Low-Testpulse) | |
| < 150 µs (Testpulsbreite, High-Testpulse) | |
| ≥ 1,5 s (Testpulsrate, High-Testpulse) | |
| Entladeschaltung | Ja, intern |
| Melden: MO1, MO2, MO3, MO4, MO5, MO6, MO7, MO8 | |
| Beschreibung des Ausgangs | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| nicht sicherheitsgerichtet | |
| Referenzmasse A2 | |
| Anzahl der Ausgänge | 8 |
| Ausgangsspannung im ausgeschalteten Zustand | max. 0,1 V |
| Ausgangsspannungsbereich | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
| Spannung | 24 V DC (über 24V) |
| Einschaltstrom maximal | 1,1 A (Δt = 3 s bei Us) |
| Grenzdauerstrom | 100 mA (je Kanal) |
| 0,8 A (Summenstrom aller digitalen Meldeausgänge) | |
| Leckstrom | max. 100 µA |
| Ohmsche Last | min. 180 Ω (Grenzdauerstrom beachten) |
| Schaltfrequenz | max. 1/(4 x tZyklus) [Hz] |
| Kurzschlussschutz | Ja (Selbstbegrenzung bei 1,1 A) |
| Entladeschaltung | Nein |
| Leitungslänge | max. 100 m (je Ausgang) |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | ja |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Statusanzeige | 12 x LED (gelb) |
| 4 x LED (grün, rot) | |
| 1 x LED (grün), 2 x LED (orange) | |
| Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
| Fehleranzeige | 2 x LED (rot) |
| Breite | 22,61 mm |
| Höhe | 112,58 mm |
| Tiefe | 113,6 mm |
| Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
| Material Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopkategorie (EN 60204-1) | 0 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (2-kanalige Beschaltung) |
| d (1-kanalige Beschaltung) | |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand bei 2-kanaliger Beschaltung | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand bei 1-kanaliger Beschaltung | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (2-kanalige Beschaltung) |
| 2 (1-kanalige Beschaltung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 85 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % (keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 95 % (keine Betauung) |
| Schock | 10g für Δt = 16 ms (Dauerschock, 1000 Schocks je Raumrichtung) |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Kennzeichnung | CE-konform |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | Derating beachten |
| Einbaulage | vertikal oder horizontal |
| Artikelnummer | 1104976 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DD |
| Produktschlüssel | DNA362 |
| GTIN | 4055626971261 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 193,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 159 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 28,021 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Wirtschaftliche Sicherheitslösung dank hoher Anpassungsfähigkeit an individuelle Bedürfnisse
Schnelle Inbetriebnahme dank einfacher Konfiguration von Hardware und Software
Minimierte Maschinenstillstandzeiten durch umfassende und leicht verständliche Diagnose
Geringe Gehäusebreite von nur 22,6 mm
Bis Cat. 4/PL e nach ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Geeignet für Aufzugsapplikationen nach EN 81-20