ICS25-F22V-9005
-
Anschlussblende
1104313
Tragschienengehäuse, ICS-Filler, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 25 mm, Höhe: 7,25 mm, Tiefe: 22,4 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005)
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
Produkttyp | Anschlussblende |
Gehäuseart | Tragschienengehäuse |
Gehäuseserie | ICS |
Produktfamilie | ICS25 |
Lüftungsöffnung vorhanden | ja |
Maßzeichnung |
|
Breite | 25 mm |
Höhe | 7,25 mm |
Tiefe | 22,4 mm |
Leiterplatten-Design | |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farbe (Gehäuse) | schwarz (RAL 9005) |
Material | PA |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
CTI nach IEC 60112 | 600 |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Wärmebeständigkeit / Kugeldruckprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Prüfdauer | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöhe | 50 cm |
Frequenz | 50 |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 15g |
Schockdauer | 11 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfspezifikation | VDMA 24364:2018-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 % |
Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 2 |
Art der Leiterplattenbefestigung | Einschub |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Montageart | Einschub |
Art der Umverpackung | Wiederverschlussbeutel |
Artikelnummer | 1104313 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACHAEE |
GTIN | 4055626969787 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,752 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,15 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
ICS25-B100X98-V-9005 - Gehäuseunterteil 1072534
-
ICS25-B100X98-V-7035 - Gehäuseunterteil 2203881
-
ICS25-B100X98-V-5015 - Gehäuseunterteil 1072379
-
ICS25-B100X98-V-1018 - Gehäuseunterteil 1091366
-
ICS25-B100X98-O-9005 - Gehäuseunterteil 1105223
-
ICS25-B100X98-O-7035 - Gehäuseunterteil 1105221
-
ICS25-B100X120-V-9005 - Gehäuseunterteil 1072527
-
ICS25-B100X120-V-7035 - Gehäuseunterteil 2203884
-
ICS25-B100X120-O-9005 - Gehäuseunterteil 1355951
-
ICS25-B100X120-O-7035 - Gehäuseunterteil 1355945
-
ICS25-B100X120-O-5015 - Gehäuseunterteil 1355948
-
ICS25-B100X120-O-1018 - Gehäuseunterteil 1355954
-
ICS25-B122X98-O-1018 - Gehäuseunterteil 1355955
-
ICS25-B122X98-O-5015 - Gehäuseunterteil 1355949
-
ICS25-B122X98-O-7035 - Gehäuseunterteil 1355946
-
ICS25-B122X98-O-9005 - Gehäuseunterteil 1355952
-
ICS25-B122X98-V-5015 - Gehäuseunterteil 1072372
-
ICS25-B122X98-V-7035 - Gehäuseunterteil 2203885
-
ICS25-B122X98-V-9005 - Gehäuseunterteil 1072526
-
ICS50-B100X98-O-O-5015 - Gehäuseunterteil 1118656
-
ICS50-B100X98-O-O-7035 - Gehäuseunterteil 1118644
-
ICS50-B100X98-O-O-9005 - Gehäuseunterteil 1118654
-
ICS50-B100X98-V-V-1018 - Gehäuseunterteil 1305039
-
ICS50-B100X98-V-V-5015 - Gehäuseunterteil 1076921
-
ICS50-B100X98-V-V-7035 - Gehäuseunterteil 1076998
-
ICS50-B100X98-V-V-9005 - Gehäuseunterteil 1076893
-
ICS50-B122X98-O-O-5015 - Gehäuseunterteil 1118652
-
ICS50-B122X98-O-O-7035 - Gehäuseunterteil 1118647
-
ICS50-B122X98-O-O-9005 - Gehäuseunterteil 1118643
-
ICS50-B122X98-V-V-5015 - Gehäuseunterteil 1076907
-
ICS50-B122X98-V-V-7035 - Gehäuseunterteil 1077064
-
ICS50-B122X98-V-V-9005 - Gehäuseunterteil 1076880
-
ICS25-B77X75-O-5015 - Gehäuseunterteil 1072454
-
ICS25-B77X75-O-9005 - Gehäuseunterteil 1072560
-
ICS25-B77X75-O-7035 - Gehäuseunterteil 2203876
-
ICS25-C100X12-7035 - Gehäuseoberteil 2203882
-
ICS25-C100X12-9005 - Gehäuseoberteil 1072531
-
ICS25-C100X12-5015 - Gehäuseoberteil 1072378
-
ICS25-C100X12-1018 - Gehäuseoberteil 1099162
-
ICS25-C100X12-DKP-7035 - Gehäuseoberteil mit Display 1215686
-
ICS25-C100X12-DKP-9005 - Gehäuseoberteil mit Display 1524410
-
ICS25-TL100X12-7035 - Gehäuseoberteil 2203883
-
ICS25-TL100X12-9005 - Gehäuseoberteil 1072528
-
ICS25-TL100X12-5015 - Gehäuseoberteil 1072377
-
ICS25-C122X12-5015 - Gehäuseoberteil 1072375
-
ICS25-C122X12-9005 - Gehäuseoberteil 1072525
-
ICS25-C122X12-DKP-7035 - Gehäuseoberteil mit Display 1215685
-
ICS25-C122X12-7035 - Gehäuseoberteil 2203886
-
ICS25-TL122X12-7035 - Gehäuseoberteil 2203887
-
ICS50-C100X12-9005 - Gehäuseoberteil 1076892
-
ICS50-C100X12-5015 - Gehäuseoberteil 1076919
-
ICS50-C100X12-7035 - Gehäuseoberteil 1076995
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - Gehäuseoberteil mit Touchdisplay 1077656
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1 - Gehäuseoberteil mit Touchdisplay 1226370
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-1018 - Gehäuseoberteil mit Touchdisplay 1304990
-
ICS50-TL100X12-9005 - Gehäuseoberteil 1076882
-
ICS50-TL100X12-5015 - Gehäuseoberteil 1076913
-
ICS50-TL100X12-7035 - Gehäuseoberteil 1076994
-
ICS50-TL100X12-1018 - Gehäuseoberteil 1308377
-
ICS50-TL122X12-9005 - Gehäuseoberteil 1076870
-
ICS50-C122X12-9005 - Gehäuseoberteil 1076876
-
ICS50-TL122X12-5015 - Gehäuseoberteil 1076903
-
ICS50-C122X12-5015 - Gehäuseoberteil 1076904
-
ICS50-TL122X12-7035 - Gehäuseoberteil 1076991
-
ICS50-C122X12-7035 - Gehäuseoberteil 1076992
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 - Gehäuseoberteil mit Touchdisplay 1357462
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - Gehäuseoberteil mit Touchdisplay 1525286
-
ICS25-TL77X12-7035 - Gehäuseoberteil 1019570
-
ICS25-C77X12-7035 - Gehäuseoberteil 1019703
-
ICS25-TL77X12-9005 - Gehäuseoberteil 1072555
-
ICS25-C77X12-9005 - Gehäuseoberteil 1072559
-
ICS25-TL77X12-5015 - Gehäuseoberteil 2203877
-
ICS25-F22V-7035 - Anschlussblende 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Anschlussblende 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Anschlussblende 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Anschlussblende 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Anschlussblende 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Anschlussblende 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Anschlussblende 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Anschlussblende 1287380
-
ICS25-F67V-9005 - Anschlussblende 1287407
-
ICS25-F67V-7035 - Anschlussblende 1287409
-
ICS25-F90V-9005 - Anschlussblende 1287403
-
ICS25-F90V-7035 - Anschlussblende 1287405
-
ICS25-F112V-9005 - Anschlussblende 1287399
-
ICS25-F112V-7035 - Anschlussblende 1287401
-
ICS25-F22S-7035 - Anschlussblende 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Anschlussblende 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Anschlussblende 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Anschlussblende 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Anschlussblende 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Anschlussblende 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Anschlussblende 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Anschlussblende 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Anschlussblende 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Anschlussblende 1287431
-
ICS25-F90S-7035 - Anschlussblende 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - Anschlussblende 1287415
-
ICS25-F112S-7035 - Anschlussblende 1287413
-
ICS25-F22A-7035 - Anschlussblende 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Anschlussblende 1287369
-
ICS25-F22A6-9005 - Anschlussblende 1287367
-
ICS25-F22A6-5015 - Anschlussblende 1287368
-
ICS25-F22U-7035 - Anschlussblende 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Anschlussblende 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Anschlussblende 1071629
-
ICS25-F22J-7035 - Anschlussblende 2203895
-
ICS25-F22J-9005 - Anschlussblende 1072501
-
ICS25-F22J-5015 - Anschlussblende 1071641
-
ICS25-F22J-1018 - Anschlussblende 1287378
-
ICS25-F45-2J-7035 - Anschlussblende 1754070
-
ICS25-F22M12-7035 - Anschlussblende 1558623
-
ICS25-F45-2M12-7035 - Anschlussblende 1754086
-
ICS25-F45D9-7035 - Anschlussblende 1053054
-
ICS25-F45D9-9005 - Anschlussblende 1072500
-
ICS25-F45D9-5015 - Anschlussblende 1071639
-
ICS25-F45D15-7035 - Anschlussblende 2203896
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Koaxial-Leiterplatten-Steckverbinder 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaxial-Leiterplatten-Steckverbinder 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-Leiterplatten-Steckverbinder 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-Leiterplatten-Steckverbinder 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-Leiterplatten-Steckverbinder 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - D-SUB-Steckverbinder 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - D-SUB-Steckverbinder 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - D-SUB-Steckverbinder 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - D-SUB-Steckverbinder 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Leiterplattenklemme 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Leiterplattenklemme 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Leiterplattenklemme 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Leiterplattenklemme 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Leiterplattenklemme 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Leiterplattenklemme 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Leiterplattenklemme 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Leiterplattenklemme 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Leiterplattenklemme 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Leiterplattenklemme 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Leiterplattenklemme 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Leiterplattenklemme 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Leiterplattenklemme 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Leiterplattenklemme 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Leiterplattenklemme 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Leiterplattenklemme 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Leiterplattenklemme 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Leiterplattenklemme 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Leiterplattenklemme 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Leiterplattenklemme 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Leiterplattenklemme 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Leiterplattenklemme 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Leiterplattenklemme 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Leiterplattenklemme 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Leiterplattenklemme 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Leiterplattenklemme 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Leiterplattenklemme 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Leiterplattenklemme 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Leiterplattenklemme 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Leiterplattenklemme 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Leiterplattenklemme 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Leiterplattenklemme 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Leiterplatten-Grundleiste 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Leiterplatten-Grundleiste 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Leiterplatten-Grundleiste 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Leiterplatten-Grundleiste 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Leiterplatten-Grundleiste 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Leiterplatten-Grundleiste 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Leiterplatten-Grundleiste 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Leiterplatten-Grundleiste 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Leiterplatten-Grundleiste 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Leiterplatten-Grundleiste 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Leiterplatten-Grundleiste 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Leiterplatten-Grundleiste 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Leiterplatten-Grundleiste 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Leiterplatten-Grundleiste 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Leiterplatten-Grundleiste 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Leiterplatten-Grundleiste 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Leiterplatten-Grundleiste 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - Tragschienen-Busverbinder 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Tragschienen-Busverbinder 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Tragschienen-Busverbinder 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Tragschienen-Busverbinder 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - Tragschienen-Busverbinder 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Tragschienen-Busverbinder 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Tragschienen-Busverbinder 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - Tragschienen-Busverbinder 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Tragschienen-Busverbinder 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Tragschienen-Busverbinder 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Tragschienen-Busverbinder 1488806
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Leiterplatten-Steckverbinder 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Leiterplatten-Steckverbinder 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Leiterplatten-Steckverbinder 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Leiterplatten-Steckverbinder 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Leiterplatten-Steckverbinder 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Leiterplatten-Steckverbinder 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Leiterplatten-Steckverbinder 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Leiterplatten-Steckverbinder 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - Leiterplatten-Steckverbinder 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Leiterplatten-Steckverbinder 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Leiterplatten-Steckverbinder 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Leiterplatten-Steckverbinder 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Leiterplatten-Steckverbinder 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Leiterplatten-Steckverbinder 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Leiterplatten-Steckverbinder 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Leiterplatten-Steckverbinder 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Leiterplatten-Steckverbinder 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Leiterplatten-Steckverbinder 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Leiterplatten-Steckverbinder 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Leiterplatten-Steckverbinder 1560994
-
ICE25-F45H-A1 - Kühlkörper 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Kühlkörper 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Kühlkörper 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Kühlkörper 1328715
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lichtleiter 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lichtleiter 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtleiter 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lichtleiter 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lichtleiter 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Lichtleiter 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lichtleiter 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lichtleiter 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Lichtleiter 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Lichtleiter 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Lichtleiter 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Lichtleiter 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Lichtleiter 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Lichtleiter 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Lichtleiter 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lichtleiter 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lichtleiter 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Lichtleiter 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lichtleiter 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lichtleiter 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Lichtleiter 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Lichtleiter 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Lichtleiter 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Lichtleiter 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Lichtleiter 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Lichtleiter 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Lichtleiter 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Lichtleiter 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Lichtleiter 1474399
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD-Federleiste geschirmt 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - SMD-Federleiste geschirmt 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD-Federleiste geschirmt 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - SMD-Federleiste geschirmt 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD-Federleiste geschirmt 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD-Messerleiste geschirmt 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD-Messerleiste geschirmt 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD-Messerleiste geschirmt 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD-Messerleiste geschirmt 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD-Messerleiste geschirmt 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - SMD-Federleisten 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - SMD-Federleisten 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - SMD-Federleisten 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - SMD-Federleisten 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - SMD-Federleisten 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD-Messerleisten 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD-Messerleisten 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD-Messerleisten 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD-Messerleisten 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD-Messerleisten 1154016
Ihre Vorteile
Flexible Einsetzbarkeit dank Baukastensystem und einzigartiger Modularität in der Anschlusstechnik
Standardisierte Anschlüsse wie RJ45, USB, D-SUB und Antennenbuchsen als integrierbare Komponenten
Optimale Raumausnutzung sowie Anpassbarkeit von Design, Farben und Bedruckung
Individuelle Bearbeitung für beliebige kundenspezifische Anschlusstechnik
Einfache und schnelle Einschubmontage bestückter Leiterplatten dank stabiler Führungsschienen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg