ST - A -TF-SET INSTA-PRO
-
Werkzeugtasche, bestückt
1103843
Werkzeug-Wickeltasche, bestückt mit: Spannungsprüfer 12 ... 1000 V AC/1000 V DC, Kabelschneider, Kraft-Seitenschneider, Spitzzange, Wasserpumpenzange, Crimpwerkzeug Trapez-Crimp 0,14 ...10 mm2, Abisolierwerkzeug mit Schneide 0,02 ... 10 mm2, Abisolierwerkzeug mit schwenkbarem Messer Ø 4,5 ... 40 mm, Abisolierwerkzeug mit Längsschnittklinge rund Ø 8 ... 13 mm, Imbusschlüssel-Set, VDE-Schraubendreher schlanke Ausführung, Schlitz: 0,4x2,0 / 0,6x3,5 / 0,8x4,0 Kreuz: PZ1 / PZ2, Gliedermaßstab
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Universelle Werkzeug-Sets, mit Schneid-, Abisolier-, Crimp- und Testwerkzeugen aus dem Werkzeugprogramm TOOL fox
Robuste und strapazierfähige Werkzeugtaschen