BCH-381H-6 GY VPE500 - Leiterplatten-Grundleiste
1103360

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: signalgrau, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Artikelfamilie: BCH-H, Rastermaß: 3,81 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: BASICLINE 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz