NBC-M12MS/90-94D/R4AC VA NC - Netzwerkkabel
1102382

Netzwerkkabel, Ethernet, 8-polig, PVC (verstärkt) UV-beständig, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A / IP67, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 90 m, Schirm nicht auf Rändel aufgelegt

Produktdetails








Kompatible Produkte