FL SWITCH 1000-8POE-GT
-
Industrial Ethernet Switch
1102079
Unmanaged PoE-Switch für 10/100/1000 MBit/s, 8 RJ45-Ports, PoE-Leistungsbudget gesamt von 120 W, PROFINET Conformance Class A.
Produktdetails
| Breite | 27 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 120 mm |
| Hinweis zum Betrieb | Betriebsart A PoE |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Ethernet | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
| Übertragungsphysik | Ethernet RJ45 |
| Übertragungslänge | 100 m (zwischen Sender / Empfänger) |
| Signal-LEDs | LNK/ACT, PoE |
| Ethernet (PoE) | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
| Übertragungsphysik | Ethernet RJ45 |
| Übertragungslänge | 100 m (zwischen Sender / Empfänger) |
| Signal-LEDs | LNK/ACT, PoE |
| Anzahl der Kanäle | 8 (RJ45-PoE-Ports) |
| Produkttyp | Switch |
| Produktfamilie | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Bauform | Stand-alone |
| MTTF | 49,4 Jahre (Standard MIL-HDBK-217F, Temperatur 25 °C, Betriebszyklus 100 %) |
| Switch-Funktionen | |
| Grundfunktionalität | Store and Forward Switch, 10/100/1000 MBit/s, Autonegotiation, PoE gemäß IEEE 802.3at/802.3af, Jumbo Frames mit bis zu 9216 Byte |
| PROFINET-Conformance-Klasse | Conformance Class A |
| MAC-Adresstabelle | 4k |
| Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US (Spannungsversorgung), Link/Activity und PoE pro Ethernet-Port |
| Weitere Funktionen | Autonegotiation |
| Security-Funktionen | |
| Grundfunktionalität | Store and Forward Switch, 10/100/1000 MBit/s, Autonegotiation, PoE gemäß IEEE 802.3at/802.3af, Jumbo Frames mit bis zu 9216 Byte |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 189 W (bei 48 V DC) |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| Versorgungsspannungsbereich | 19 V DC ... 57 V DC |
| Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² |
| Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
| Stromaufnahme maximal | 8,29 A (Nennlast maximal) |
| Stromaufnahme typisch | 170 mA |
| Leistungsversorgung | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | max. 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schock (Betrieb) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Luftdruck (Betrieb) | 57 kPa ... 108 kPa bis 2000 m üNN (bis zu 4850 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 57 kPa ... 108 kPa bis 2000 m üNN (bis zu 4850 m üNN) |
| Konformität/Zulassungen | |
| Konformität | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2019 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN_61000-6-4:2019 |
| Funktionalität | |
| Grundfunktionalität | Store and Forward Switch, 10/100/1000 MBit/s, Autonegotiation, PoE gemäß IEEE 802.3at/802.3af, Jumbo Frames mit bis zu 9216 Byte |
| Statusanzeige | LEDs: US (Spannungsversorgung), Link/Activity und PoE pro Ethernet-Port |
| Artikelnummer | 1102079 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNN115 |
| GTIN | 4055626961569 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 652 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 636,2 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | db8b7ecc-5f26-4211-95f8-9535bdab43e8 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 11,27 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Stromversorgung 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Stromversorgung 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Stromversorgung 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Stromversorgung 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - Stromversorgung 2904376
-
UNO2-PS/1AC/24DC/240W - Stromversorgung 1096432
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Stromversorgung 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Ethernet-Modul 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
Ihre Vorteile
Potenzialtrennung - Zusätzliche Isolierung für mehr Sicherheit in SELV- und PELV-Installationen
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau
PROFINET Conformance Class A für Echtzeitdatenaustausch
Automatische Detektion von Geräten, die nach IEEE-Standard 802.3at oder 802.3af mit Strom versorgt werden
Nach QoS (Quality-of-Service) priorisierte Meldungen
Verbesserte Priorisierung des Datenverkehrs für Automatisierungsprotokolle
Energy Efficient Ethernet gemäß IEEE 802.3az
Übertragungsgeschwindigkeit von 10/100/1000 MBit/s an allen RJ45-Ports
PROFINET PTCP-Filter für zuverlässige Kommunikation in PROFINET-Netzwerken
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg