FL SWITCH 1001-4POE-GT - Industrial Ethernet Switch
1102077

Unmanaged PoE Switch 1000 Serie 10/100/1000 MBit/s, 5 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): -10 °C ... 60 °C, Versorgungsspannungsbereich: 19 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class A

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
Zusätzliche Isolierung für mehr Sicherheit in SELV- und PELV-Installationen
PROFINET Conformance Class A für Echtzeitdatenaustausch
Automatische Detektion von Geräten, die nach IEEE-Standard 802.3at oder 802.3af mit Strom versorgt werden
Verbesserte Priorisierung des Datenverkehrs für Automatisierungsprotokolle
Nach QoS (Quality-of-Service) priorisierte Meldungen
Energy Efficient Ethernet gemäß IEEE 802.3az
Übertragungsgeschwindigkeit von 10/100/1000 MBit/s an allen RJ45-Ports
PROFINET PTCP-Filter für zuverlässige Kommunikation in PROFINET-Netzwerken