NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Tragschienenadapter
1100077

Tragschienenadapter, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Material: PC-GF10, Anschlussart: IDC-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 22, Setartikel Tragschienenadapter inklusive RJ45 Kabelanschlussmodul

Produktdetails










Ihre Vorteile

Kompakte Bauform
Zur Verteilung von Kupfer- und LWL-Verkabelung
Frontentriegelbar ohne Spezialwerkzeug
One-Piece Design
Spezialwerkzeuglose Montage
Optionale Schirmanbindung für Kupfermodule
Security-Elemente als Zubehör verfügbar
Adapterlose Integration der Moduleinsätze
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Schilder individuell nach Ihren Vorgaben