CK2,0-ED-1,0ST AU-L - Crimpkontakt
1099993

Crimpkontakt, Serie: VARIOCON, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Anschlussquerschnitt: 0,35 mm2 ... 1 mm2, AWG 20...18 , Material Kontakt: Cu, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q4 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Kompatible Produkte