CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
PE-Anschluss | 300 V | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
PE-Anschluss | 300 V | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 | ||
PE-Anschluss | 600 V | 26 - 14 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
PE-Anschluss | 300 V | 26 - 14 | ||
C | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
PE-Anschluss | 300 V | 26 - 14 | ||
F | ||||
500 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
PE-Anschluss | 300 V | 26 - 14 |