FLKM 20-PA-ET200SP
-
Frontadapter
1099751
VARIOFACE-Frontadapter für Siemens SIMATIC® ET200SP, mit einer 20-poligen FLK-/IDC-Stiftleiste, anschaltbar max. 16 Kanäle
Produktdetails
| Produkttyp | Frontadapter |
| Produktfamilie | VARIOFACE |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
| Isolierung | Funktionsisolierung |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Strom (je Zweig) | ≤ 1 A |
| Strom (Spannungseinspeisung über IDC/FLK) | ≤ 2 A |
| Strom (Spannungseinspeisung über Push-in-Anschluss) | ≤ 8 A |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Bemessungsisolationsspannung | 63 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Unterstützte Steuerung: SIEMENS ET 200SP | |
| Passende Basiseinheit | 6ES7193-6BP00-0BA0 |
| 6ES7193-6BP00-2BA0 | |
| 6ES7193-6BP00-0BA1 | |
| 6ES7193-6BP00-0DA0 | |
| 6ES7193-6BP00-2DA0 | |
| 6ES7193-6BP00-0DA1 | |
| Passendes Peripherie Modul | 6ES7131-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) |
| 6ES7131-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH00-0AA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6TD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JD00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6FF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JF00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JF00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HD00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| Anschluss 1 (Steuerungsebene) | |
| Anschlussart | Steckanschluss |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 18 |
| Anschluss 2 (Feldebene) | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 |
| Anschlussart | IDC/FLK-Stiftleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 20 |
| Steckzyklen | > 50 |
| Rastermaß | 2,54 mm |
| Anschluss 3 (Versorgung) | |
| Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 2 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 |
| Rastermaß | 3,81 mm |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 14,9 mm |
| Höhe | 52,95 mm |
| Tiefe | 48,99 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart (Modul) | IP00 |
| Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 508 Recognized |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | EN IEC 60664-1 |
| Montageart | Steckmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Montagehinweis | Nach dem Aufstecken bilden Frontadapter und Terminalblock eine Einheit, die nicht mehr getrennt werden kann! |
| Artikelnummer | 1099751 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DI |
| Produktschlüssel | DK231S |
| GTIN | 4055626950181 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 28 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 30 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
FLK EZ-DR.../.../... - Kabel 2295059
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Kabel 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Kabel 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Kabel 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Kabel 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Kabel 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Kabel 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Kabel 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Kabel 2296537
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2305059
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK - Kabel 2298470
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/10M/KONFEK - Kabel 2902708
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/200/KONFEK - Kabel 2298438
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK - Kabel 2300818
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/400/KONFEK - Kabel 2305237
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/500/KONFEK - Kabel 2902707
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/... - Kabel 2304487
-
CABLE-FLK20/0,14/S/3,0M - Kabel 1680748
-
CABLE-FLK20/0,14/S/2,0M - Kabel 1680750
-
CABLE-FLK20/0,14/S/1,0M - Kabel 1680752
-
CABLE-FLK20/0,14/S/0,5M - Kabel 1680753
-
CABLE-FLK20-0,14-S/... - Kabel 1685594
-
FLKM 20 - Übergabemodul 2281047
-
FLKMS 20/16IM - Übergabemodul 2282046
-
UM 25-FLK20/FRONT/Q - Übergabemodul 2959515
-
VIP-2/SC/FLK20 - Übergabemodul 2315049
-
VIP-2/PT/FLK20 - Übergabemodul 2903790
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Systemanschluss 2905195
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Passivmodul 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Passivmodul 2903801
-
VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - Passivmodul 2322249
-
VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - Passivmodul 2904279
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Passivmodul 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Passivmodul 2904282
-
FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - Passivmodul 2290423
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systemanschluss 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemanschluss 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systemanschluss 2299660