VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM/20
-
Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2
1099552
Blitzstrom- / Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 1500 V DC, für Tragschienenmontage, mit Fernmeldekontakt, temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung am Modul.
Produktdetails
| Allgemein | |
| Hinweis | Das Produkt ist auch für den Einsatz in PV-Anlagen mit einem max. Kurzschlussstrom ISCPV = 15 kA (nach EN 50539-11: 2013) geeignet. |
| Produkttyp | PV-Ableiter |
| Produktfamilie | VALVETRAB MB |
| IEC-Prüfklasse | PV I / II |
| PV T1 / T2 | |
| EN Type | T1 / T2 |
| Stromversorgungssystem IEC | DC |
| Bauform | Tragschienenmodul einteilig |
| Einbauort | Innenraum |
| Einbauort der Abtrennvorrichtung | Intern |
| Zugänglichkeit | Zugänglich |
| Anschlusskonfiguration | Y-Konfiguration |
| SPD Ausfallverhalten | OCFM (Abtrennfehlerverhalten) |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
| Anzahl der Ports | One |
| Isolationseigenschaften | |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
| Schaltfunktion | Wechsler |
| Betriebsspannung | 5 V AC ... 250 V AC |
| 5 V DC ... 30 V DC | |
| Betriebsstrom | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
| 5 mA DC ... 1 A DC | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M5 |
| Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Abisolierlänge | 16 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 14 ... 2 |
| Defektfernmeldekontakt | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M2 |
| Anzugsdrehmoment | 0,25 Nm |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 71,2 mm |
| Höhe | 120 mm |
| Tiefe | 65,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
| Teilungseinheit | 4 TE |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Isolierstoff | PA 6.6 |
| PBT | |
| Material Gehäuse | PA 6.6 |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Schutzpfade | (L+) - (L-) |
| (L+) - PE | |
| (L-) - PE | |
| Wirkungsrichtung | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Nennlaststrom IL | 50 A |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 100 µA DC |
| ≤ 540 µA AC | |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 150 mVA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 20 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 3,125 As |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 9,77 kJ/Ω |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 6,25 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
| Schutzpegel Up | ≤ 4,5 kV |
| Restspannung Ures | ≤ 4,5 kV (bei In) |
| ≤ 3,3 kV (bei 3 kA) | |
| ≤ 3,6 kV (bei 6,25 kA) | |
| ≤ 3,8 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 4,2 kV (bei 15 kA) | |
| ≤ 5,4 kV (bei 40 kA) | |
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
| Schutzschaltung PV | |
| Anschlusskonfiguration | Y-Konfiguration |
| SPD Ausfallverhalten | OCFM (Abtrennfehlerverhalten) |
| Schutzschaltung Gleichspannungsseite (DC) | |
| Höchste Dauerspannung UCPV | 1500 V DC |
| Kurzschlussfestigkeit ISCPV | 2000 A |
| Leerlaufspannung UOCSTC | ≤ 1250 V DC |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 3,125 As |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 9,77 kJ/Ω |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 6,25 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
| Isolationswiderstand Riso | > 5 GΩ (bei 500 V DC) |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 20 kA |
| Nennlaststrom IL | 50 A |
| Dauerbetriebsstrom ICPV | < 100 µA |
| Höchste Dauerspannung UCPV | 1500 V DC |
| Kurzschlussfestigkeit ISCPV | 2000 A |
| Restspannung Ures | ≤ 4,5 kV (bei In) |
| ≤ 3,3 kV (bei 3 kA) | |
| ≤ 3,6 kV (bei 6,25 kA) | |
| ≤ 3,8 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 4,2 kV (bei 15 kA) | |
| ≤ 5,4 kV (bei 40 kA) | |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 100 µA DC |
| ≤ 540 µA AC | |
| Schutzpegel Up | ≤ 4,5 kV |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 150 mVA |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 6000 m (amsl) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Schock (Betrieb) | 50g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (Betrieb) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-31 |
| Hinweis | 2019 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-31 |
| Hinweis | 2018 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 1099552 |
| Verpackungseinheit | 20 Stück |
| Mindestbestellmenge | 20 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL1231 |
| GTIN | 4055626948966 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 517,85 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 517,85 g |
| Zolltarifnummer | 85359000 |
| Ursprungsland | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171401 |
| ECLASS-15.0 | 27171401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Platzsparend in der Installation durch kompakte Bauform
Doppelklemme für sicheren und einfachen Potenzialausgleichanschluss
Schraubenschächte mit erhöhten Domen für sicheres Arbeiten
Hauptanschlüsse mit verlängerten Einführtrichtern für erhöhte Kriechstromfestigkeit
Optische Anzeige für Statuskontrolle direkt am Gerät
Steckbarer Signalanschluss für Statusfernmeldung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg