BL2 PPC15.6 3101
-
Panel-PC
1099319
Lüfterloser Industrie-Panel-PC (PPC) mit Schutzart IP66 und projiziert-kapazitivem 15,6-Zoll-Touchscreen (PCAP), energieeffizientem Intel® Core™ i3-6100U-Prozessor, 8 GB RAM und einem offenen Steckplatz für M.2-Massenspeicher (Massenspeicher und Betriebssystem sind nicht enthalten)
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Panel-PC |
Rechnerdaten | |
Prozessor | Intel® Core™ i3-6100U |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
Arbeitsspeicher | 8 GB DDR3 |
Datenspeicher | Offener Steckplatz für M.2-SSD |
Kühlung | passiv |
Display | |
Display-Typ | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
Bildschirmauflösung | 1366 x 768 Pixel (WXGA) |
Display-Format | 16:9 |
Touch-Technologie | projektiv-kapazitiv (PCAP) |
Display-Beleuchtungstyp | LED |
MTBF | 50000 h |
Anwender-Software | ohne Anwender-Software |
Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
Versorgung | |
Netzteil | 24 V DC ±20 % |
Echtzeituhr | |
Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
Schnittstellen | 1x COM (RS-232/422/485) |
2x COM (RS-232) | |
2x USB 2.0 | |
2x USB 3.0 | |
Monitorausgang | 2 x DisplayPort |
Netzwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
LAN Chipset | Intel® I210-AT |
Außenmaß | |
Breite / Höhe / Tiefe | 417 mm / 312 mm / 82 mm |
Einbaumaß | |
Breite / Höhe / Einbautiefe | 401 mm / 296 mm / |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 75 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 90 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 90 % (keine Betauung) |
Schock | 20g, 11 ms gemäß IEC 60068-2-27 |
Vibration (Betrieb) | 2grms bei Sinus, 5~500 Hz, 1 h/Achse (Panel-Montage; SSD in Betrieb) gemäß EN 60068-2-6 0,5grms bei Sinus, 5~500 Hz, 1 h/Achse (Panel-Montage; HDD in Betrieb) gemäß EN 60068-2-6 |
Montageart | Frontmontage |
Artikelnummer | 1099319 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | P1 - HMIs + Industrie-PC |
Produktschlüssel | DRBABB |
GTIN | 4063151019761 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 8.245 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6.490 g |
Zolltarifnummer | 84714100 |
Ursprungsland | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Kompatible Produkte
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
BL2 X100 32GB M.2 2242 MLC - Speicher 1185494
-
BL2 X100 64GB M.2 2242 MLC - Speicher 1185499
-
BL2 X100 128GB M.2 2242 MLC - Speicher 1185770
-
BL2 X100 240GB 2.5 SSD MLC - Speicher 1185773
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Speicher 1185762
-
BL2 X100 500GB 2.5 HDD - Speicher 1185771
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualisierungs-Software 1310994
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg