QUINT POWER bietet im Leistungsbereich bis 100 W höchste Anlagenverfügbarkeit bei kleinster Baugröße. Präventive Funktionsüberwachung und kraftvolle Leistungsreserve stehen für Anwendungen im niedrigen Leistungsbereich zur Verfügung.
QUINT4-PS/24-48DC/48DC/2/PT
-
DC/DC-Wandler
1098676
Primär getakteter DC/DC-Wandler, QUINT POWER, Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC - 48 V DC, Ausgang: 48 V DC / 2 A
Produktdetails
| Eingangsnennspannungsbereich | 24 V DC ... 48 V DC |
| Eingangsspannungsbereich | 24 V DC ... 48 V DC -10 % ... +25 % |
| Weitbereichseingang | ja |
| Spannungsfestigkeit max. | 60 V DC (60 s) |
| Einschaltstromstoß | typ. 8 A |
| Einschaltstromstoßintegral (I2t) | typ. 0,1 A2s |
| Einschaltstromstoßbegrenzung | 8 A |
| Netzausfallüberbrückungszeit | typ. 13 ms (24 V DC) |
| typ. 18 ms (48 V DC) | |
| > 20 ms (24 V DC / 48 V DC, bei 50 % Last) | |
| Stromaufnahme | typ. 5,6 A (24 V DC) |
| typ. 2,7 A (48 V DC) | |
| Einschaltzeit | < 1 s |
| Eingangssicherung | 15 A (träge, intern) |
| Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 10 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K oder vergleichbar) |
| Wirkungsgrad | typ. 90,1 % (24 V DC) |
| typ. 91,9 % (48 V DC) | |
| Ausgangscharakteristik | U/I Advanced |
| Nennausgangsspannung | 48 V DC |
| Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 48 V DC ... 56 V DC (> 48 V leistungskonstant) |
| Nennausgangsstrom (IN) | 2 A |
| Statischer Boost (IStat.Boost) | 2,5 A |
| Dynamischer Boost (IDyn.Boost) | 4 A (4,9 s) |
| Kurzschlussfest | ja |
| Leerlauffest | ja |
| Derating | > 60 °C (2,5 %/K von POut nom.) |
| Ausgangsleistung (PN) | 96 W |
| Ausgangsleistung (PStat. Boost) | 120 W |
| Ausgangsleistung (PDyn. Boost) | 192 W |
| Rückspeisefestigkeit | ≤ 65 V DC |
| Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | ≤ 60 V DC |
| Restwelligkeit | < 20 mVSS |
| Regelabweichung statisch | < 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
| Regelabweichung dynamisch | < 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
| Regelabweichung Eingangsspannungsänderung | < 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
| Anstiegszeit | < 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Serienschaltbarkeit | ja |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | < 2,5 W |
| Verlustleistung Nennlast maximal | < 7,5 W |
| Parallelschaltbarkeit | ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung |
| Absicherung (sekundärseitig) | elektronisch |
| Eingang | |
| Position | 1.x |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| starr (AWG) | 20 ... 14 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Ausgang | |
| Position | 2.x |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| starr (AWG) | 20 ... 14 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Signal | |
| Position | 3.x |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| starr (AWG) | 24 ... 14 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| LED-Signalisierung | |
| Signalschwelle | > PThr (LED leuchtet gelb, Ausgangsleistung > PThr, abhängig von der Stellung des Drehwahlschalters) |
| > 0,9 x USet (LED leuchtet grün) | |
| < 0,9 x USet (LED blinkt grün) | |
| Signalausgang konfigurierbar | |
| Digital | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 22 mA | |
| Default | 24 V DC |
| 22 mA | |
| 24 V DC für UOut > 0,9 x USet | |
| Anzahl Phasen | 1,00 |
| Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 3,1 kV DC (Typprüfung) |
| 1,2 kV DC (Stückprüfung) | |
| Schaltfrequenz | 30,00 kHz ... 40,00 kHz (Hilfswandler-Stufe) |
| 90,00 kHz ... 110,00 kHz (Hauptwandler-Stufe) |
| Produkttyp | DC/DC-Wandler |
| Produktfamilie | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1775000 h (25 °C) |
| > 1058000 h (40 °C) | |
| > 488000 h (60 °C) | |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | II |
| Überspannungskategorie (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Überspannungskategorie (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 2 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Zeit | 135000 h |
| Zusatztext | 48 V DC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 2 A |
| Temperatur | 30 °C |
| Zeit | 351000 h |
| Zusatztext | 48 V DC |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 106 mm |
| Tiefe | 90 mm |
| Artikelabmessungen bei alternativer Montage | |
| Breite | 90 mm |
| Höhe | 106 mm |
| Tiefe | 45 mm |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links (aktiv) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50 %) |
| Einbauabstand rechts/links (passiv) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
| Einbauabstand rechts/links (aktiv, passiv) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
| Einbauabstand oben/unten (aktiv) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| Einbauabstand oben/unten (passiv) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| Einbauabstand oben/unten (aktiv, passiv) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50 %) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar: PN ≥50 %, horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 50 mm anreihbar: PN <50 %, horizontal 0 mm, vertikal oben 40 mm, vertikal unten 20 mm |
| Schutzlackiert | nein |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Ausführung der Gehäuse | Polycarbonate (PC), UL 94 V0 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -40 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating beachten) |
| Klimaklasse | 3K22 (nach EN 60721-3-3) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz: 2,3 g 90 Min. (nach IEC 60068-2-6) |
| Temp Code | T4A (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Sicherheit Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte | |
| Normbezeichnung | Elektrische Sicherheit (von Steuer- und Regelgeräten) |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 |
| Schutzkleinspannung | |
| Normbezeichnung | Schutzkleinspannung |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 (SELV) |
| Netzspannungseinbrüche | |
| Normbezeichnung | Netzvariation/Unterspannung |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-29 |
| Bahnanwendungen | |
| Normbezeichnung | Bahnanwendungen |
| Normen/Bestimmungen | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-4 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-4 | |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Kennzeichnung | CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Kennzeichnung | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| SIQ | |
| Kennzeichnung | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Schiffbau | |
| Kennzeichnung | DNV GL |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| EMV-Anforderungen Kraftwerk | EN 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| Leitungsgeführte Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | Ergänzende Basisnorm EN 61000-6-5 (Störfestigkeit Schaltanlagen), IEC/EN 61850-3 (Energieversorgung) |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
| DNV GL leitungsgeführte Störaussendung | |
| DNV | Klasse B |
| Zusatztext | Bereich Brücke und Deck |
| DNV GL Störabstrahlung | |
| DNV | Klasse A |
| Zusatztext | Bereich Energieverteilung |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Luftentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
| Prüffeldstärke | 20 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Frequenzbereich | 1 GHz ... 6 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
| Ausgang | 2 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
| Signal | 2 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Eingang | 1 kV (Prüfschärfegrad 4 - symmetrisch) |
| 2 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
| Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
| 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Eingang/Ausgang/Signal | unsymmetrisch |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
| Magnetfeld mit energietechnischer Frequenz | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-8 |
| Frequenz | 16,67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Prüffeldstärke | 100 A/m |
| Zusatztext | 60 s |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Frequenz | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frequenzbereich | 50 Hz ... 60 Hz |
| Prüffeldstärke | 1 kA/m |
| Zusatztext | 3 s |
| Frequenz | 0 Hz |
| Prüffeldstärke | 300 A/m |
| Zusatztext | DC, 60 s |
| Spannungseinbrüche | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-29 |
| Spannung | 48 V DC |
| Spannungseinbruch | 70 % |
| Anzahl der Perioden | 0,5 / 1 / 25 Perioden |
| Zeit | 100 ms |
| Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannungseinbruch | 40 % |
| Anzahl der Perioden | 5 / 10 / 50 Perioden |
| Zeit | 100 ms |
| Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Spannungseinbruch | 0 % |
| Anzahl der Perioden | 0,5 / 1 / 5 / 50 Perioden |
| Zeit | 50 ms |
| Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Impulsförmiges Magnetfeld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-9 |
| Prüffeldstärke | 1000 A/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Asymmetrische leitungsgeführte Störgrößen | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-16 |
| Testlevel 1 | 15 Hz 150 Hz (Prüfschärfegrad 3) |
| Spannung | 10 V 1 V (dauernd) |
| Testlevel 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Prüfschärfegrad 3) |
| Spannung | 1 V |
| Testlevel 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Prüfschärfegrad 3) |
| Spannung | 1 V 10 V |
| Testlevel 4 | 15 kHz 150 kHz (Prüfschärfegrad 3) |
| Spannung | 10 V |
| Testlevel 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Prüfschärfegrad 3) |
| Spannung | 10 V (dauernd) |
| Testlevel 6 | 0 Hz 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Prüfschärfegrad 3) |
| Spannung | 100 V (1 s) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Wechselanteil auf der Gleichspannung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-17 |
| Wechselanteil | 10 % (UN) |
| Frequenz | 50 Hz |
| 100 Hz | |
| 150 Hz | |
| 300 Hz | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Gedämpft schwingende Welle | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-18 |
| Eingang, Ausgang (Testlevel 1) | 1 MHz (Prüfschärfegrad 2 - symmetrisch) |
| Spannung | 0,5 kV |
| Eingang, Ausgang (Testlevel 2) | 1 MHz (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) |
| Spannung | 1 kV |
| Signale (Testlevel 1) | 1 MHz (Prüfschärfegrad 2 - symmetrisch) |
| Spannung | 0,5 kV |
| Signale (Testlevel 2) | 1 MHz (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) |
| Spannung | 1 kV |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Gedämpft schwingendes Magnetfeld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-10 |
| Prüffeldstärke | 100 A/m |
| Testlevel 1 | 100 kHz |
| Prüffeldstärke | 100 A/m |
| Testlevel 2 | 1 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Kriterium C | Zeitweilige Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst korrigiert oder durch Betätigung der Bedienelemente wiederherstellbar ist. |
| Artikelnummer | 1098676 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CG |
| Produktschlüssel | CMDI44 |
| GTIN | 4055626944395 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 407,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 352,41 g |
| Zolltarifnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | e41d7c98-f09b-4588-b141-fc0bb5ac99fc |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 14,36 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Für welche Applikationen kann ein DC/DC-Wandler eingesetzt werden?
DC/DC-Wandler ändern oder stabilisieren das Spannungsniveau und stellen auch bei Spannungsschwankungen eine geregelte Versorgung für Ihre Anwendung zur Verfügung. Sie kompensieren den Spannungsabfall bei großen Leitungslängen und die galvanische Tren... Mehr anzeigen
DC/DC-Wandler ändern oder stabilisieren das Spannungsniveau und stellen auch bei Spannungsschwankungen eine geregelte Versorgung für Ihre Anwendung zur Verfügung. Sie kompensieren den Spannungsabfall bei großen Leitungslängen und die galvanische Trennung vermeidet die Störung empfindlicher Verbraucher und Anlagenteile.
Weniger anzeigenKann ich mit dem QUINT DC/DC-Wandler einen Standard-Leitungsschutzschalter in meiner Anwendung selektiv auslösen?
Nein, nur mit den QUINT DC/DC-Wandlern >100 W können Standard-Leitungsschutzschalter durch die SFB Technology sicher ausgelöst werden.
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)