UTME 6 BN - Messwandler-Trennklemme
1098640

Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 30 A, 1. Etage, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: braun

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Konturgleiche Durchgangsklemme verfügbar
Einfache Bedienung
Übersichtlichkeit
Übersichtlichkeit durch aufgedruckte Schaltsymbole
Sechs Funktionsschächte
Kompakte Bauform
Flexibel einsetzbares und umfangreiches Zubehör
Sicheres Einrasten in den Endpositionen