SACB-8/16-L- 3,0PUR SCO P - Verteilerbox
1097629

Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: ja, PNP; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 3 m, Schirmung: nein

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Flexible, dezentrale Bündelung von Signalen in einer Stammleitung
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Platz sparen: Verteilerbox mit doppelter Belegung für zwei Sensoren an einem Steckplatz