CSA
Zulassungs-ID: 158887| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-66980| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 | ||
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
LR
Zulassungs-ID: LR2371832TANK
Zulassungs-ID: 22ME0007BV
Zulassungs-ID: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40032222| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 | ||
ABS
Zulassungs-ID: 21-2192245-PDANK
Zulassungs-ID: 14ME0912IECEx
Zulassungs-ID: IECExPTB10.0021U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 440 V | 18 A | 0,14 - 2,5 | |
| Nur starre Leiter | 440 V | 22 A | 0,14 - 4 | |
ATEX
Zulassungs-ID: PTB09ATEX1111U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 440 V | 18 A | 0,14 - 2,5 | |
| Nur starre Leiter | 440 V | 22 A | 0,14 - 4 | |