MACX-TR-1T-MUL - Zeitrelais
1096429

Multifunktionales Zeitrelais, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC Weitbereichsversorgung, mit 13 Funktionen, 1 einstellbare Zeit, zusätzlich zu Ip- und Ii-Funktionen. Einstellbare Zeitspanne (10 ms ... 999 h: 59 min), zwei Konfigurationsmöglichkeiten, Passwortschutz, Unterstützung für Schwachstromkontakte, Eingänge für PNP- und NPN-Näherungsschalter, 2 PDTs, Schraubanschluss.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte